(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューCSスペシャルワゴン オプション棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSSA-64TD
ニューCSスペシャルワゴン オプション棚板 ニューCSスペシャルワゴン オプションタナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,568円
税込単価
5,025円

【特長】・ニューCSスペシャルワゴン専用オプション品・均等耐荷重(kg):15...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    50
  • 色詳細:
    サカエダークグレー
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 仕上げ:
    粉体塗装
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 棚板厚(mm):
    1.0mm
  • 質量(kg):
    3
  • 内容量:
    1枚

型番

CSSA-64TD 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ニューCSスペシャルワゴン オプション棚板 取扱説明書-1ニューCSスペシャルワゴン オプション棚板 取扱説明書-2
商品情報を表示

CSSA-64TD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
仕様タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSSA-64TD

600
400
600×400×50用
4549347227818
1枚

2個

4,568( 5,025円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニューCSスペシャルワゴン専用オプション品
・均等耐荷重(kg):150
・仕上げ:粉体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューCSスペシャルワゴン オプション棚板の型番CSSA-64TDのページです。
型番CSSA-64TDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューCSスペシャルワゴン オプション棚板

ニューCSスペシャルワゴン オプション棚板

    ニューCSツールワゴン

    ニューCSツールワゴン

      ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

      ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

        ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

        ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

          ニューCSスーパーワゴン(ゴム車)

          ニューCSスーパーワゴン(ゴム車)

            ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

            ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

              ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

              ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

                ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608

                ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608

                  ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-758

                  ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-758

                    ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

                    ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

                      スーパースペシャルワゴン スライド棚付

                      スーパースペシャルワゴン スライド棚付

                        スペシャルワゴン(パールホワイト) SPE-03W

                        スペシャルワゴン(パールホワイト) SPE-03W

                          スペシャルワゴン引出し付(パールホワイト) SPE-11W

                          スペシャルワゴン引出し付(パールホワイト) SPE-11W

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 4,568円 12,623円 31,718円 23,812円 45,240円 29,729円 15,611円 25,540円 28,930円 45,346円 43,212円 13,984円 23,222円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            高さ(mm) 50 - 900 - 660 880 740 880 880 660 880 810 810
                            色詳細 サカエダークグレー - アイボリー パールホワイト グリーン パールホワイト パールホワイト - - グリーン サカエグリーン ホワイト ホワイト
                            均等耐荷重(kg) 150 - 150 120 150 200 100 150 200 150 200 100 100
                            仕上げ 粉体塗装 - - 粉体塗装 - - - 粉体塗装 粉体塗装 - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 組立式 組立式 組立品 組立式 組立式 組立式 組立式 組立品 組立式 組立式 組立式

                            ニューCSスペシャルワゴン オプション棚板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSSA-75TD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            仕様タイプ JANコード 内容量

                            5,553円

                            ( 6,108円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            750500750×500×50用4549347227825-

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました