(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,540円 ~ 26,341円
税込価格
28,094円 ~ 28,975円

【特長】・堅牢、安全、美観三拍子揃った色管理シリーズのスペシャルワゴン・サカエ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    880
  • 段数(段):
    3
  • セット内容(付属品):
    直進安定金具2個付
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 仕上げ:
    粉体塗装
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 質量(kg):
    18
  • 内容量:
    1台

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608:関連画像

CSSA-608D

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608:関連画像

CSSA-608NUD

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608:関連画像

CSSA-608DOR

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608:関連画像

CSSA-608DR

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608:関連画像

CSSA-608DW

図面

CSSA-608D/CSSA-608DB/CSSA-608DG/CSSA-608DOR/CSSA-608DR/CSSA-608DW/CSSA-608WD

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608 CSSA-608図面

CSSA-608NUD/CSSA-608NUDB/CSSA-608NUDOR/CSSA-608NUDR/CSSA-608NUDW/CSSA-608NUW/CSSA-608NUWD

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608 CSSA-608NU図面

使用方法・使用事例

使用方法

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608 取扱説明書-1ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
キャスター
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
支柱:ダークグレー、棚板:ダークグレー
100φゴム車(ストッパー付2個)
4549347227832
1台

1個

25,540( 28,094円 )

3日目

支柱:ブルー、棚板:ダークグレー
100φゴム車(ストッパー付2個)
4549347227849
1台

1個

25,540( 28,094円 )

3日目

支柱:グリーン、棚板:ダークグレー
100φゴム車(ストッパー付2個)
4549347227856
1台

1個

25,540( 28,094円 )

3日目

支柱:レッド、棚板:ダークグレー
100φゴム車(ストッパー付2個)
4549347227870
1台

1個

25,540( 28,094円 )

3日目

支柱:ホワイト、棚板:ダークグレー
100φゴム車(ストッパー付2個)
4549347227887
1台

1個

25,540( 28,094円 )

3日目

支柱:ダークグレー、棚板:ダークグレー
100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347227917
1台

1個

26,341( 28,975円 )

3日目

支柱:ブルー、棚板:ダークグレー
100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347227924
1台

1個

26,341( 28,975円 )

3日目

支柱:レッド、棚板:ダークグレー
100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347227955
1台

1個

26,341( 28,975円 )

3日目

支柱:ホワイト、棚板:ダークグレー
100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347227962
1台

1個

26,341( 28,975円 )

3日目

支柱:ホワイト、棚板:ホワイト
100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347227979
1台

1個

26,341( 28,975円 )

3日目

支柱:ダークグレー、棚板:ホワイト
100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
4549347227986
1台

1個

26,341( 28,975円 )

3日目

支柱:ダークグレー、棚板:ホワイト
100φゴム車(ストッパー付2個)
4549347227894
1台

1個

25,540( 28,094円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢、安全、美観三拍子揃った色管理シリーズのスペシャルワゴン
・サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」による横揺れの軽減
・棚板は用途に合わせて皿型orフラット型の使い分けが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608

ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608

    ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-758

    ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-758

      ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

      ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

        ニューCSスーパーワゴン(ゴム車)

        ニューCSスーパーワゴン(ゴム車)

          ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

          ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

            ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

            ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

              ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

              ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

                スペシャルワゴン(パールホワイト) SPE-03W

                スペシャルワゴン(パールホワイト) SPE-03W

                  スペシャルワゴン引出し付(パールホワイト) SPE-11W

                  スペシャルワゴン引出し付(パールホワイト) SPE-11W

                    スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

                    スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

                      スーパーワゴン(引出し付)

                      スーパーワゴン(引出し付)

                        ニューツールワゴン

                        ニューツールワゴン

                          ニューCSツールワゴン

                          ニューCSツールワゴン

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 25,540円 28,930円 31,718円 45,240円 45,346円 29,729円 15,611円 13,984円 23,222円 24,177円 54,093円 75,409円 12,623円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            間口(mm) 600 750 750 900 900 750 400 400 400 600 750 600 -
                            奥行(mm) 400 500 500 600 600 500 350 330 330 400 500 400 -
                            高さ(mm) 880 880 900 660 660 880 740 810 810 880 880 915 -
                            段数(段) 3 3 3 2段 2段 3 3 3 3 3 3 5 -
                            セット内容(付属品) 直進安定金具2個付 直進安定金具2個付 直進安全金具2個付 本体品 本体品 - - - - - - - -

                            ニューCSスペシャルワゴン(ツートン) CSSA-608のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました