(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E-9903 CD管リール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E-9903 CD管リール

通常単価(税別)
29,073円
税込単価
31,980円

大きく使って小さく収納【特長】・シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適応外径:
    φ670mm以内
  • 適応内径:
    φ290mm以内
  • 適応高さ:
    270mm以内
  • 収納時寸法(mm):
    310×334×140
  • JANコード:
    4992456125436
  • 質量(kg):
    5.7
  • 仕様:
    適応可能サイズ:φ14(50m)、φ16(50m)、φ22(50m)、φ28(30m)

(i)ご注意

  • メーカーによっては適応できない場合がございます。

Loading...

< 使用例 >
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-9903

1個

29,073( 31,980円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大きく使って小さく収納
【特長】
・シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出しに
・4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。

(i)ご注意

  • メーカーによっては適応できない場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

E-9903 CD管リールの型番E-9903のページです。
型番E-9903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-9903 CD管リール

E-9903 CD管リール

    E-9908 CD管&ケーブルリール

    E-9908 CD管&ケーブルリール

      E-9912 大型CD管リール

      E-9912 大型CD管リール

        E-94 ロープリール

        E-94 ロープリール

          E-41 スーパーイエロー(リール付)

          E-41 スーパーイエロー(リール付)

            E-41 バケットランナー

            E-41 バケットランナー

              E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)

              E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)

                E-4117 OAフラットライン

                E-4117 OAフラットライン

                  E-41 スーパーイエロー(検尺機付)

                  E-41 スーパーイエロー(検尺機付)

                    三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A

                    三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A

                      コードリール コンセットリール

                      コードリール コンセットリール

                        コードリール サンデーリール

                        コードリール サンデーリール

                          コードリール アッパーリール

                          コードリール アッパーリール

                            メーカー マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 29,073円 35,568円 114,743円 60,000円 26,000円 56,000円 29,251円 37,050円 279,073円 24,328円 17,477円 7,800円 13,293円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   9日目~   7日目~   19日目   19日目   19日目   6日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 コードリール コードリール コードリール コードリール
                            適応外径 φ670mm以内 φ430~φ605mm - - - - - - - - - - -
                            適応内径 φ290mm以内 φ160~φ330mm - - - - - - - - - - -
                            適応高さ 270mm以内 270mm以内 - - - - - - - - - - -
                            収納時寸法(mm) 310×334×140 340×370×120 1180×1180 - - - - - - - - - -

                            E-9903 CD管リールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました