(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E-9908 CD管&ケーブルリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E-9908 CD管&ケーブルリール

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
35,568円
税込単価
39,125円

画期的マルチリール【特長】・1台でCD管・PF管・VVF、VVR、CVTに使え...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適応外径:
    φ430~φ605mm
  • 適応内径:
    φ160~φ330mm
  • 適応高さ:
    270mm以内
  • 収納時寸法(mm):
    340×370×120
  • JANコード:
    4992456125481
  • 質量(kg):
    7
  • 適応電線:
    VVF=1.6mm ×2心~4心、2.0mm×2心~4心、2.6mm×2心~3心/VVR=5.5mm2×3心(50m)、/8mm2×3心(50m)、14mm2×3心(50m)、22mm2×3心(30m)、/CVT=8mm2(50m)、14mm2(50m)
  • 適応CD管:
    φ14・50m、φ16・50m、φ20・50m、φ28・30m
  • 適応PF管:
    φ14・50m、φ16・50m、φ28・30m

(i)ご注意

  • メーカーによっては適応できない場合がございます。寸法をよくお確かめください。外径Φ430で使用の時、内径のアジャストは最大Φ205です。

Loading...

< 使用例 >
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-9908

1個

35,568( 39,125円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

画期的マルチリール
【特長】
・1台でCD管・PF管・VVF、VVR、CVTに使えます。
・収納時はコンパクトサイズになります。

(i)ご注意

  • メーカーによっては適応できない場合がございます。寸法をよくお確かめください。外径Φ430で使用の時、内径のアジャストは最大Φ205です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

E-9908 CD管&ケーブルリールの型番E-9908のページです。
型番E-9908に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-9908 CD管&ケーブルリール

E-9908 CD管&ケーブルリール

    E-9903 CD管リール

    E-9903 CD管リール

      E-9912 大型CD管リール

      E-9912 大型CD管リール

        ケーブルジャッキ

        ケーブルジャッキ

          E-94 ロープリール

          E-94 ロープリール

            E-41 スーパーイエロー(リール付)

            E-41 スーパーイエロー(リール付)

              段積みリールケーブルタイプ

              段積みリールケーブルタイプ

                E-41 バケットランナー

                E-41 バケットランナー

                  E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)

                  E-41 スーパーイエロー・フラットタイプ(リール付)

                    E-4117 OAフラットライン

                    E-4117 OAフラットライン

                      E-41 スーパーイエロー(検尺機付)

                      E-41 スーパーイエロー(検尺機付)

                        戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                        戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                          防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                          防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                            メーカー マーベル マーベル マーベル 育良精機製作所 マーベル マーベル ハタヤリミテッド マーベル マーベル マーベル マーベル ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 35,568円 29,073円 114,743円 124,654円 60,000円 26,000円 18,716円 56,000円 29,251円 37,050円 279,073円 42,518円 59,131円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   1日目~   19日目   9日目~   1日目   7日目~   19日目   19日目   19日目   1日目   19日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 コードリール その他 その他 コードリール その他 その他 その他 その他 コードリール コードリール
                            適応外径 φ430~φ605mm φ670mm以内 - - - - - - - - - - -
                            適応内径 φ160~φ330mm φ290mm以内 - - - - - - - - - - -
                            適応高さ 270mm以内 270mm以内 - - - - - - - - - - -
                            収納時寸法(mm) 340×370×120 310×334×140 1180×1180 - - - - - - - - - -

                            E-9908 CD管&ケーブルリールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            保護官の敷設時に
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            CD管やPF管の敷設で使用しています。無いと一人で引き出しが時間がかかるのであると時短になります。
                            特に配管の長いPFD管を引く場合にもってこいです。VVFにも対応しているので一台でマルチに使えるのが便利。載せ替えするだけなので一台で足ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました