(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
170,000円 ~ 315,870円  特別価格 
税込価格
187,000円 ~ 347,457円  特別価格 

2ch出力でローコスト【特長】・DG4000シリーズ波形発生器は、多くの機能が...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    2
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    10
  • 垂直分解能(bit):
    14
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    313×116.7×160.7
  • 本体質量(g):
    3200
  • 電源電圧(AC)(V):
    100~240
  • 付属品:
    電源コード、USBケーブル、BNCケーブル、クイックガイド、リソースCD(ユーザーガイド、アプリケーションソフトウェア)、製品保証書

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
発信周波数(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60

1個

170,000円

153,000

( 168,300円 )

19日目

100

1個

203,815円

193,257

( 212,583円 )

19日目

160

1個

273,340円

257,677

( 283,445円 )

19日目

200

1個

315,870円

297,044

( 326,748円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2ch出力でローコスト
【特長】
・DG4000シリーズ波形発生器は、多くの機能が1台に集約されていて幅広い用途に利用されています。
・ファンクション・ジェネレータ、任意波形、パルス、高調波、アナログ/デジタル変調、周波数カウンタの機能を搭載しています。
・モデルによりDC近傍から最高60MHz、さらには200 MHzの幅広い信号エミュレーション・アプリケーションを処理することができます。
・安定した正確な低歪信号を生成するためにダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)技術を利用しています。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ

      任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ

      任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ

        任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ

        任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ

          任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ

          任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ

            任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ

            任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ

              ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

              ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

                ファンクションジェネレータ AFG1022/AFG1062

                ファンクションジェネレータ AFG1022/AFG1062

                  ファンクションジェネレータ FXG-2220

                  ファンクションジェネレータ FXG-2220

                    Shanghai MCP 周波数カウンタ

                    Shanghai MCP 周波数カウンタ

                      ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                      ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

                        任意波形ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ

                        任意波形ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ

                          ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                          ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                            メーカー Rigol OWON OWON SIGLENT SIGLENT SIGLENT アズワン テクトロニクス テクシオ・テクノロジー アズワン エヌエフ回路設計ブロック OWON テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 170,000円 53,105円 75,905円 74,444円 54,242円 260,000円 46,089円 162,081円 77,200円 26,249円 119,000円 30,305円 221,036円
                            通常出荷日 19日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   3日目   4日目   10日目~   6日目   8日目   4日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            チャンネル数(ch) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - -
                            最大出力振幅(Vp-p) 10 10 10 4000 4000 1000 20Vpp 10 20 - 10 - 20
                            垂直分解能(bit) 14 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 313×116.7×160.7 - - - - - - - - - - - -

                            ファンクションジェネレータ DG4000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました