(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスショック式スウィベルモニターアーム3

ガスショック式スウィベルモニターアーム3

通常価格(税別)
12,600円
税込価格
13,860円

【特長】・24インチワイドモニターに対応したガスショック式のスウィベルモニター...

詳細情報を確認する

型番

61-4702-13 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4702-13

1個

12,600( 13,860円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・24インチワイドモニターに対応したガスショック式のスウィベルモニターアーム!
・ボタンレスで簡単に高さを調節できるガスショック式のため、使う人に合わせて簡単に高さの調節が可能!
・ アームの4つの軸で、傾き角や回転角を自由に調節でき、多採なアレンジが可能です!
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・耐荷重:8kg
・JANコード:4560176106983
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスショック式スウィベルモニターアーム3

ガスショック式スウィベルモニターアーム3

    静電気吸着式掲示板 ESCLIP(R) 1000×650×3mm

    静電気吸着式掲示板 ESCLIP(R) 1000×650×3mm

      二次元バーコードリーダー(定置式)

      二次元バーコードリーダー(定置式)

        小型定置式 2次元バーコードスキャナ

        小型定置式 2次元バーコードスキャナ

          小型定置式 1次元バーコードスキャナ

          小型定置式 1次元バーコードスキャナ

            16軸式くねくね4モニタアーム

            16軸式くねくね4モニタアーム

              三相ベンリータップ 3BT-20シリーズ

              三相ベンリータップ 3BT-20シリーズ

                大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)

                大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)

                  AC125V/15A タップ(6口/3P/安全ブレーカー)

                  AC125V/15A タップ(6口/3P/安全ブレーカー)

                    加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)

                    加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)

                      TRUSCO 3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付

                      TRUSCO 3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付

                        2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)

                        2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)

                          2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)

                          2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)

                            メーカー アズワン アズワン サンワサプライ オプトエレクトロニクス オプトエレクトロニクス アズワン アズワン アズワン エスコ サンワサプライ トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 12,600円 48,000円 64,000円 76,824円 41,625円 15,010円 9,310円 9,991円 11,774円 16,975円 9,675円 11,641円 10,962円
                            通常出荷日 13日目   1日目~   2日目   4日目   5日目   13日目   8日目   13日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目  

                            ガスショック式スウィベルモニターアーム3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました