(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 取替式防じんマスク 1-9471-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 取替式防じんマスク 1-9471-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,549円
税込単価
19,304円

【特長】・フィットチェッカー内蔵で区分2のアスベスト除去作業用マスクです。【商...

詳細情報を確認する

型番

1-9471-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9471-21

1個

17,549( 19,304円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィットチェッカー内蔵で区分2のアスベスト除去作業用マスクです。
【商品仕様】
・型番:1821H-02
・仕様:本体
・粒子捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)
・吸気抵抗:120Pa以下(平均95Pa)
・排気抵抗:45Pa以下(平均28Pa)
・面体材質:エラストマー
・国家検定番号:TM647号
・区分:RL3
・石綿作業 呼吸用保護具の区分:2
・重量:412g以下(平均394g)
・付属品:フィルターRD-6×1組
・JANコード:4984596133945
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 取替式防じんマスク 1-9471-21の型番1-9471-21のページです。
型番1-9471-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 取替式防じんマスク 1-9471-21

アズワン 取替式防じんマスク 1-9471-21

    取替式防じんマスク 1-4543-12

    取替式防じんマスク 1-4543-12

      アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11

      アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11

        アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22

        アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22

          アズワン 取替式防じんマスク RD-6U

          アズワン 取替式防じんマスク RD-6U

            取替式防じんマスク DR185L4N-1

            取替式防じんマスク DR185L4N-1

              取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2091(1セット:2枚)

              取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2091(1セット:2枚)

                取替式防じんマスク 6000/2071

                取替式防じんマスク 6000/2071

                  取替式防じんマスク 6000/2097

                  取替式防じんマスク 6000/2097

                    取替式防じんマスク 6000/7093

                    取替式防じんマスク 6000/7093

                      取替式防じんマスク(半面形面体)

                      取替式防じんマスク(半面形面体)

                        取替式防じんマスク 6000F/2091

                        取替式防じんマスク 6000F/2091

                          取替式防じんマスク 3753-RS2

                          取替式防じんマスク 3753-RS2

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 重松製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 重松製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 17,549円 1,600円 6,090円 28,428円 1,950円 15,884円 1,600円 3,660円 4,396円 5,618円 10,530円 21,952円 2,859円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   35日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目  

                            アズワン 取替式防じんマスク 1-9471-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました