(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高電圧差動プローブ SS-320

高電圧差動プローブ SS-320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,191円 106,663円
税込単価
127,810円 117,329円

高電圧差動プローブ【特長】・0Vを基準としない測定に対応します。・商用電源から...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    プローブ
  • 使用環境:
    -10~50℃(但し、結露なきこと)、80%RH以下(40℃にて)
  • 性能保証温度:
    0~50℃(但し、結露なきこと)
  • 減衰比:
    50:1、500:1
  • 確度:
    ±2 %
  • 最大差動動作電圧(V):
    ±1400(DC+AC peak、500:1)、±140(DC+AC peak、50:1)
  • 周波数帯域(プローブ単体):
    DC~100MHz
  • 本体質量(g):
    450
  • 付属品:
    ワニ口クリップ、プランジャーフッククリップ、取扱説明書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-320

1個

116,191円

106,663

( 117,329円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高電圧差動プローブ
【特長】
・0Vを基準としない測定に対応します。
・商用電源からインバータのスイッチングデバイスの実動作波形の測定に最適です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

周波数特性DC~100MHz(-3dB)※ディレーティング特性を参照
減衰比50:1、500:1
確度±2%(20℃~30℃)※入力インピーダンスが1MΩ±1%のオシロスコープへ接続した状態にて
DC CMRR-70dB ※入力電圧500VDCにて
AC CMRR-80dB(50Hz/60Hz)/-50dB(100kHz)/-50dB(1MHz)
伝送遅延12.5ns(500:1、代表値)、13.5ns(50:1、代表値)
各入力からGND、入力間4MΩ以上//7.0pF以下、8MΩ以上//3.5pF以下
最大差動動作電圧±1400V(DC+AC peak、500:1)、±140V(DC+AC peak、50:1)
最大同相動作電圧±1400V(DC+AC peak)、または±1000Vrms
最大非破壊(差動モード、同相モード)±1500V(DC+AC peak)、1300Vrms
最大出力電圧レンジ±2.8V ※1MΩ±1%のオシロスコープへ接続した状態
出力オフセット組み合わせる他の機器にて調節可能
コネクタ出力側/入力側BNC型/特殊6芯コネクタ
全長2000mm±30mm
電源ケーブル長1000mm±20mm
入力リード長405mm±5mm
質量450g以下
保証温度範囲0℃~+50℃、(但し、結露なきこと)
動作温度・湿度-10℃~+50℃、(但し、結露なきこと)、80%RH以下(40℃にて)

IEC61010-031 Ed.1.1 対応(電気的測定及び試験のための手持形プローブアセンブリに対する安全要求事項)を次の条件下で満足します。
(1) 測定カテゴリ CAT II 1000 V、CAT III 600 V
(2) 汚染度2 ※汚染度はIEC60664-1に基づきます。
(3) 低電圧用減衰器、または分割器付きプローブアセンブリ(C タイプ)

性能試験情報

高電圧差動プローブ SS-320 製品特長・仕様01

外形図

外形図

高電圧差動プローブ SS-320 外形図01

クロコダイルクリップ(標準付属品)

 
高電圧差動プローブ SS-320 外形図02

プランジャーフッククリップ(標準付属品)

使用方法・使用事例

使用事例

高電圧差動プローブ SS-320 使用事例01

電源オプション利用時

 
高電圧差動プローブ SS-320 使用事例02

外部電源利用時

カタログ

 

SS-320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電圧差動プローブ SS-320の型番SS-320のページです。
型番SS-320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高電圧差動プローブ SS-320

高電圧差動プローブ SS-320

    恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

    恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

      デジタル・オシロスコープ VDS1000シリーズ

      デジタル・オシロスコープ VDS1000シリーズ

        デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

        デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

          アンドロイド多機能計測機器 FDS1102(オシロ+信号発生器+電源+DMM)

          アンドロイド多機能計測機器 FDS1102(オシロ+信号発生器+電源+DMM)

            DCS-1052B 2チャンネル 50MHz 1GS/sデジタルオシロスコープ

            DCS-1052B 2チャンネル 50MHz 1GS/sデジタルオシロスコープ

              高電圧プローブ PHV1000シリーズ

              高電圧プローブ PHV1000シリーズ

                高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

                  オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                  オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                    メーカー 岩崎通信機 岩崎通信機 OWON テクシオ・テクノロジー OWON テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー
                    通常価格 116,191円 262,762円 12,000円 455,202円 256,500円 78,898円 36,600円 130,477円 10,625円
                    通常出荷日 3日目   6日目   8日目   4日目   4日目   2日目   6日目~   19日目   2日目~  
                    商品区分 プローブ プローブ 本体 本体 本体 本体 プローブ プローブ プローブ
                    使用環境 -10~50℃(但し、結露なきこと)、80%RH以下(40℃にて) -55~155℃ - - - - - - -
                    性能保証温度 0~50℃(但し、結露なきこと) - - - - - - - -
                    減衰比 50:1、500:1 10:1 - - - - - - -
                    確度 ±2 % - - - - - - - -

                    高電圧差動プローブ SS-320のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました