(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相200V/250A インバーター直流アーク溶接機

単相200V/250A インバーター直流アーク溶接機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
119,190円
税込単価
131,109円

【特長】・出力電流…20A~250A・周波数…50/60Hz・入力…12kVA...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    11kg
  • 付属品:
    入力ケーブル(3芯)3m・出力端子用絶縁カバー
  • 使用率:
    30%
  • 入力:
    12kVA/9.6kW
  • 入力電源:
    AC200V
  • 出力電流:
    20A~250A
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 本体サイズ:
    185(W)×455(D)×320(H)mm
  • 無負荷電圧:
    73V

型番

EA315GJ-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315GJ-2

1個

119,190( 131,109円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力電流…20A~250A
・周波数…50/60Hz
・入力…12kVA/9.6kW
・無負荷電圧…73V
・本体サイズ…185(W)×455(D)×320(H)mm
・重量…11kg
・EMS対策商品の為、静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
・付属品…入力ケーブル(3芯)3m・出力端子用絶縁カバー
・入力電源…AC200V
・使用率…30%

外形図

【特長】
・出力電流…20A~250A
・周波数…50/60Hz
・入力…12kVA/9.6kW
・無負荷電圧…73V
・本体サイズ…185(W)×455(D)×320(H)mm
・重量…11kg
・EMS対策商品の為、静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
・付属品…入力ケーブル(3芯)3m・出力端子用絶縁カバー
・入力電源…AC200V
・使用率…30%
 

EA315GJ-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単相200V/250A インバーター直流アーク溶接機の型番EA315GJ-2のページです。
型番EA315GJ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相200V/250A インバーター直流アーク溶接機

単相200V/250A インバーター直流アーク溶接機

    単相200V/200Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HL-1

    単相200V/200Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HL-1

      単相100V・200V兼用インバーター半自動溶接機マルチEA315SC-2

      単相100V・200V兼用インバーター半自動溶接機マルチEA315SC-2

        単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-2A

        単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-2A

          単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-1A

          単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-1A

            インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2

            インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2

              インバーター直流溶接機EA315SE-6A

              インバーター直流溶接機EA315SE-6A

                インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

                インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

                  単相100・200VインバーターパルスTIG溶接機EA315SK-1

                  単相100・200VインバーターパルスTIG溶接機EA315SK-1

                    単相100Vノンガス半自動溶接機EA315HB-1A

                    単相100Vノンガス半自動溶接機EA315HB-1A

                      インバーター直流半自動溶接機EA315GH

                      インバーター直流半自動溶接機EA315GH

                        AC200V/180Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HH-2A

                        AC200V/180Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HH-2A

                          直流インバータアーク溶接機 アイマックス200

                          直流インバータアーク溶接機 アイマックス200

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 育良精機製作所 エスコ パナソニック溶接システム エスコ エスコ エスコ エスコ スター電器製造
                            通常価格 119,190円 76,340円 228,980円 275,790円 221,700円 94,500円 35,083円 664,159円 127,931円 54,000円 6,900円 62,010円 42,000円
                            通常出荷日 2日目   5日目   6日目   1日目   2日目   5日目   2日目   8日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目  
                            重量 11kg - - - - - - - - - - - -
                            付属品 入力ケーブル(3芯)3m・出力端子用絶縁カバー - - - - - - - - - - - -
                            使用率 30% - - - - - - - - - - - -
                            入力 12kVA/9.6kW - - - - - - - - - - - -
                            入力電源 AC200V - - - - - - - - - - - -

                            単相200V/250A インバーター直流アーク溶接機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました