(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

35mm/180mm プライヤーレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

35mm/180mm プライヤーレンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,680円
税込価格
13,948円

【特長】・ハンドル…コンフォート・仕上げ…ニッケルメッキ・高所作業時の工具落下...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ:
    クロムメッキ
  • ハンドル:
    コンフォート
  • 重量:
    281g
  • 全長:
    180mm
  • 最大開口:
    35mm

型番

EA531KD-180 解除

Loading...

【特長】
・ハンドル…コンフォート
・仕上げ…ニッケルメッキ
・高所作業時の工具落下防止に
・グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
・つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
・つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
・最大開口…35mm
・全長…180mm
・重量…281g
 
外形図を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA531KD-180

1個

12,680( 13,948円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル…コンフォート
・仕上げ…ニッケルメッキ
・高所作業時の工具落下防止に
・グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
・つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
・つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
・最大開口…35mm
・全長…180mm
・重量…281g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

35mm/180mm プライヤーレンチ

35mm/180mm プライヤーレンチ

    46mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)

    46mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)

      25-80mm/250mm パイプグリッププライヤー

      25-80mm/250mm パイプグリッププライヤー

        2" /250mm ウォーターポンププライヤー

        2" /250mm ウォーターポンププライヤー

          1・5/16"/250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)

          1・5/16"/250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)

            40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180

            40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180

              1・1/4"/250mm ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)

              1・1/4"/250mm ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)

                52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A

                52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A

                  180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100

                  180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100

                    180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100

                    180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100

                      19-63mm/250mm ソフトジョープライヤー

                      19-63mm/250mm ソフトジョープライヤー

                        プライヤーレンチ 8603

                        プライヤーレンチ 8603

                          24mm/100mmウォーターポンププライヤーEA531EF-100

                          24mm/100mmウォーターポンププライヤーEA531EF-100

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ クニペックス エスコ
                            通常価格 12,680円 12,860円 8,500円 5,960円 7,100円 10,190円 10,090円 11,760円 10,650円 8,830円 10,100円 10,537円 5,430円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            仕上げ クロムメッキ クロムメッキ クロムメッキ 磨き クロムメッキ 亜鉛合金メッキ 磨き クロムメッキ - - - - -
                            ハンドル コンフォート コンフォート プラスチックコーティング プラスチックコーティング(滑り止付) コンフォート コンフォート プラスチックコーティング プラスチックコーティング - - - - -
                            重量 281g - 355g - - 270g - - - - - - -
                            全長 180mm 250mm 250mm 250mm 250mm - 250mm - - - 250mm - -
                            最大開口 35mm 52mm - 2” 36mm - - - 2"、1 1/2" 2"、1 1/2" - - -

                            35mm/180mm プライヤーレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました