(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#1 x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)

#1 x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)
通常単価(税別)
6,830円
税込単価
7,513円

【特長】・材質…チタン合金(6Al-4V)・先端x軸径…#1x5mm・軸長…1...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    192mm
  • 先端x軸径:
    #1x5mm
  • 材質:
    チタン合金(6Al-4V)
  • 軸長:
    100mm
  • 重量:
    55g

型番

EA560TA-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560TA-1

1個

6,830( 7,513円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…チタン合金(6Al-4V)
・先端x軸径…#1x5mm
・軸長…100mm
・全長…192mm
・重量…55g
・非磁性、耐薬品性
・握りやすく滑らないハンドルグリップ

外形図

品番先端軸径軸長全長
EA560TA-1#15mm100mm192mm

EA560TA-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

#1 x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)の型番EA560TA-1のページです。
型番EA560TA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#1 x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)

#1 x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)

    6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)

    6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)

      #2x100mm [+]ドライバー(落下防止リング付)

      #2x100mm [+]ドライバー(落下防止リング付)

        1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)

        1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)

          3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー

          3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー

            1/4"Hex/100mm ドライバーハンドル(伸縮式)

            1/4"Hex/100mm ドライバーハンドル(伸縮式)

              6.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 絶縁・電工)

              6.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 絶縁・電工)

                4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー

                4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー

                  6本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)

                  6本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)

                    170mmドライバーハンドル(差替式/首振式)EA550CA-300

                    170mmドライバーハンドル(差替式/首振式)EA550CA-300

                      6本組[+ -]ドライバー

                      6本組[+ -]ドライバー

                        7本組 [+ -]ドライバーセット

                        7本組 [+ -]ドライバーセット

                          3/4"DR ソケット・ビット用インパクトドライバー EA550XE

                          3/4"DR ソケット・ビット用インパクトドライバー EA550XE

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,830円 5,990円 795円 2,627円 2,043円 7,960円 630円 2,364円 10,790円 9,223円 11,163円 20,400円 33,335円
                            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目  
                            全長 192mm - 202mm 65㎜ - 135~180mm - - - - - - -
                            先端x軸径 #1x5mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 チタン合金(6Al-4V) チタン合金 - - - - - - ステンレス - - - -
                            軸長 100mm - 100mm 10㎜ 100mm - 100mm 120mm - - 80~160 - -
                            重量 55g - - - - - - - - 189g - 490g 1.9kg

                            #1 x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました