(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1-20N.m [デジタル]トルクレンチ(アジャスタブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1-20N.m [デジタル]トルクレンチ(アジャスタブル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,090円 93,580円
税込単価
108,999円 102,938円

【特長】・精度…±4%・電池…3.6Vリチウムイオン電池(付属)・80ギアのハ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 全長:
    210mm
  • 差込角:
    1/4”
  • 精度:
    ±4%
  • トルク範囲:
    1~20N・m
  • 電池:
    3.6Vリチウムイオン電池(付属)

型番

EA723S-31 解除

Loading...

製品仕様

型番ヘッドタイプ全長トルク範囲電池
EA723S-31ラチェット式210mm1~20N・m3.6Vリチウムイオン電池(付属)
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723S-31

1個

99,090円

93,580

( 102,938円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度…±4%
・電池…3.6Vリチウムイオン電池(付属)
・80ギアのハイグレードトルクレンチ
・ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現
・差込角…1/4"
・トルク範囲…1/20N・m
・全長…210mm
・重量…145g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1-20N.m [デジタル]トルクレンチ(アジャスタブルの型番EA723S-31のページです。
型番EA723S-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1-20N.m [デジタル]トルクレンチ(アジャスタブル

1-20N.m [デジタル]トルクレンチ(アジャスタブル

    68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ

    68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ

      12- 60Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ

      12- 60Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ

        20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)

        20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)

          トルクレンチ(デジタル式)

          トルクレンチ(デジタル式)

            (1/2"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-66~68

            (1/2"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-66~68

              [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JL

              [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JL

                1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340

                1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340

                  6~30N・m(1/4"DR)デジタルトルクレンチ(USBタイプ)EA723JH-61

                  6~30N・m(1/4"DR)デジタルトルクレンチ(USBタイプ)EA723JH-61

                    (3/8"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-62~65

                    (3/8"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-62~65

                      [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-72・EA723JH-73

                      [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-72・EA723JH-73

                        デジタルトルクレンチ DTC-N-REV

                        デジタルトルクレンチ DTC-N-REV

                          ラチェットデジトルク(デジタル式)

                          ラチェットデジトルク(デジタル式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ エスコ スエカゲツール エスコ エスコ エスコ 中村製作所 TONE
                            通常価格 99,090円 56,875円 38,200円 45,414円 25,543円 134,370円 44,800円 41,031円 131,150円 131,150円 131,150円 79,712円 29,601円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   7日目   6日目   5日目   7日目   7日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 スパナ式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 特殊 ラチェット式
                            全長 210mm - - - - - - - - - - - -
                            差込角 1/4” 1/2" 3/8" 12.7sq(1/2") - - - - - - - - -
                            精度 ±4% - - - - - - - - - - - -
                            トルク範囲 1~20N・m - - - - - - - - - - - -

                            1-20N.m [デジタル]トルクレンチ(アジャスタブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました