(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

24本組 ドライバー・六角棒レンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

24本組 ドライバー・六角棒レンチセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,370円
税込単価
49,907円

【特長】・〈セット内容〉…24点・トレーサイズ…460×250×60(H)mm...

詳細情報を確認する

  • TORXドライバー:
    T10×80mm、T15×80mm、T20×100mm、T25×100mm、T30×115mm
  • 六角棒レンチ(ボールポイント付):
    0.050・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”
  • トレーサイズ:
    460×250×60(H)mm
  • 重量:
    1400g
  • (+)絶縁ドライバー:
    #1×80mm、#2×100mm、#3×150mm
  • (ー)絶縁ドライバー:
    0.4×75mm、0.6×100mm、1.0×125mm

型番

EA612VB-6 解除

Loading...

製品仕様

型番TORXドライバートレーサイズ重量(ー)絶縁ドライバー
EA612VB-6T10×80mm、T15×80mm、T20×100mm、T25×100mm、T30×115mm460×250×60(H)mm1400g0.4×75mm、0.6×100mm、1.0×125mm
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA612VB-6

1個

45,370( 49,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・〈セット内容〉…24点
・トレーサイズ…460×250×60(H)mm
・(+)絶縁ドライバー…#1×80mm、#2×100mm、 #3×150mm
・(‐)絶縁ドライバー…0.4×75mm、0.6×100mm、 1.0×125mm
・TORXドライバー…T10×80mm、T15×80mm、 T20×100mm、T25×100mm、 T30×115mm
・六角棒レンチ(ボールポイント付)…0.050・1/16"・5/64"・3/32"・7/64"・1/8"・9/64"・5/32"・3/16"・7/32"・1/4"・5/16"・3/8"

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

24本組 ドライバー・六角棒レンチセットの型番EA612VB-6のページです。
型番EA612VB-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

24本組 ドライバー・六角棒レンチセット

24本組 ドライバー・六角棒レンチセット

    1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ EA573LL

    1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ EA573LL

      1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ

      1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ

        1.5-6mm/7本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ

        1.5-6mm/7本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ

          1.5-6mm/7本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチEA573LM-70

          1.5-6mm/7本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチEA573LM-70

            3.0x160mm [Heaagon]T型レンチ

            3.0x160mm [Heaagon]T型レンチ

              六角棒レンチセット

              六角棒レンチセット

                六角レンチ クラシックセット(9本組)

                六角レンチ クラシックセット(9本組)

                  スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)

                  スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)

                    エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

                    エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

                      クロスハンドル六角棒ドライバー

                      クロスハンドル六角棒ドライバー

                        T形六角棒レンチセット 8本組

                        T形六角棒レンチセット 8本組

                          クロスハンドル六角棒ドライバー(ロング)

                          クロスハンドル六角棒ドライバー(ロング)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 旭金属工業 WIHA スーパーツール エイト PBスイスツールズ トラスコ中山 PBスイスツールズ
                            通常価格 45,370円 11,416円 9,830円 6,480円 9,680円 2,470円 2,450円 3,572円 2,555円 1,480円 1,289円 5,846円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目  
                            TORXドライバー T10×80mm、T15×80mm、T20×100mm、T25×100mm、T30×115mm - - - - - - - - - - - -
                            六角棒レンチ(ボールポイント付) 0.050・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8” - - - - - - - - - - - -
                            トレーサイズ 460×250×60(H)mm - - - - - - - - - - - -
                            重量 1400g 421g 258g 82g 193g 57g - - - - - - -
                            (+)絶縁ドライバー #1×80mm、#2×100mm、#3×150mm - - - - - - - - - - - -

                            24本組 ドライバー・六角棒レンチセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました