(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

210x70x10mm #5000/#12000台付砥石

210x70x10mm #5000/#12000台付砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,320円
税込単価
16,852円

【特長】・ケースが砥石台になります。・2種類の砥石を組み合わせて幅広い用途に対...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    210×70×10
  • 粒度:
    #5000/#12000
  • 粗さ:
    仕上+超超仕上

型番

EA522G-95 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA522G-95

1個

15,320( 16,852円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースが砥石台になります。
・2種類の砥石を組み合わせて幅広い用途に対応できます。
・粒度…#5000/#12000
・粗さ…仕上+超超仕上
・サイズ(mm)…210×70×10

外形図

【特長】
・ケースが砥石台になります
・2種類の砥石を組み合わせて幅広い用途に対応できます
・粒度:#5000/#12000
・粗さ:仕上+超超仕上
・サイズ(mm):210×70×10

EA522G-95で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

210x70x10mm #5000/#12000台付砥石の型番EA522G-95のページです。
型番EA522G-95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

210x70x10mm #5000/#12000台付砥石

210x70x10mm #5000/#12000台付砥石

    210x73x22mm/#6000 砥石(仕上)

    210x73x22mm/#6000 砥石(仕上)

      100x50x25mm 油砥石(中・細目=両面)

      100x50x25mm 油砥石(中・細目=両面)

        205x73x20mm/#10000 セラミック砥石

        205x73x20mm/#10000 セラミック砥石

          250x50x25mm 油砥石・天然(中目)

          250x50x25mm 油砥石・天然(中目)

            100x25x13mm 油砥石・天然(極上質/細目)

            100x25x13mm 油砥石・天然(極上質/細目)

              205x73x23mm/#8000 超仕上砥石(純白)

              205x73x23mm/#8000 超仕上砥石(純白)

                200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石

                200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石

                  #600/100x9.5mm スティック油砥石(丸)

                  #600/100x9.5mm スティック油砥石(丸)

                    #120 ダイヤモンド砥石(ガラス用)

                    #120 ダイヤモンド砥石(ガラス用)

                      レジンダイヤモンドプレート 20×70×10mm

                      レジンダイヤモンドプレート 20×70×10mm

                        125x50mm オイルストーン

                        125x50mm オイルストーン

                          両面台付天然砥石 EA522AF-11

                          両面台付天然砥石 EA522AF-11

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ エスコ
                            通常価格 15,320円 6,380円 7,830円 33,200円 7,850円 8,610円 13,120円 12,030円 1,540円 11,700円 2,835円 13,500円 19,530円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            サイズ(mm) 210×70×10 - - - - - - - - - - - -
                            粒度 #5000/#12000 #6000 #400~600/#800~1000 #10000 #400~600 #800~1000 #8000 #1000/2000 #600(細目) #120 - - -
                            粗さ 仕上+超超仕上 - - - - - - - - - - - -

                            210x70x10mm #5000/#12000台付砥石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました