(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電率計(TDS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電率計(TDS)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・TDS…測定範囲:0/2000mg/L(ppm) 検出単位:1mg/...

詳細情報を確認する

  • TDS:
    測定範囲:0~2000mg/L(ppm)検出単位:1mg/L精度(@25℃):±2%F.S.校正:自動で1点(1382ppmを使用)
  • サイズ:
    40(W)×17(D)×160(H)mm
  • 使用外部環境:
    0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
  • 温度補償:
    自動(0~50℃)
  • 温度:
    測定範囲:0.0~50.0℃検出単位:0.1℃精度(@25℃):±0.5℃
  • 自動電源オフ:
    8分後、60分後、OFFから選択
  • 重量:
    75g
  • 電源:
    CR2032リチウムイオン電池×1個(付属)(約250時間の継続使用が可能)

型番

EA776BC-7A 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ使用外部環境温度補償自動電源オフ
EA776BC-7A40(W)×17(D)×160(H)mm0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型自動(0~50℃)8分後、60分後、OFFから選択
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA776BC-7A

1個

13,500( 14,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TDS…測定範囲:0/2000mg/L(ppm) 検出単位:1mg/L 精度(@25℃):±2%F.S. 校正:自動で1点(1382ppmを使用)
・温度…測定範囲:0.0/50.0℃ 検出単位:0.1℃ 精度(@25℃):±0.5℃
・温度補償…自動(0/50℃)
・使用外部環境…0/50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型
・電源…CR2032リチウムイオン電池×1個(付属) (約250時間の継続使用が可能)
・自動電源オフ…8分後、60分後、OFFから選択
・サイズ…40(W)×17(D)×160(H)mm
・重量…75g
・標準液は4回分付属
・画面にはTDSと温度を同時に表示
・日常防水型・電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製
・本体一体型の電極(交換不可)
・校正は自動で1点
・読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
・自動温度補償付き
・電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電率計(TDS)の型番EA776BC-7Aのページです。
型番EA776BC-7Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電率計(TDS)

導電率計(TDS)

    デジタル糖度計(屈折計)EA776BD-10

    デジタル糖度計(屈折計)EA776BD-10

      導電率計(EC/純水・蒸留水用)

      導電率計(EC/純水・蒸留水用)

        [防水型]溶存オゾン計EA776EC-1

        [防水型]溶存オゾン計EA776EC-1

          [防水型]溶存酸素計EA776BE-41

          [防水型]溶存酸素計EA776BE-41

            残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1A

            残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1A

              コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51

              コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51

                コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-52

                コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-52

                  ペーハーメーター

                  ペーハーメーター

                    マルチ水質測定器 EA776AE-20

                    マルチ水質測定器 EA776AE-20

                      防水型導電率計

                      防水型導電率計

                        ペン型デジタル導電率計 PCD-431

                        ペン型デジタル導電率計 PCD-431

                          SDカード付高精度導電率計

                          SDカード付高精度導電率計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ カスタム マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 13,500円 37,270円 17,490円 39,220円 32,270円 74,340円 29,610円 38,410円 15,000円 32,810円 9,532円 13,691円 57,195円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            TDS 測定範囲:0~2000mg/L(ppm)検出単位:1mg/L精度(@25℃):±2%F.S.校正:自動で1点(1382ppmを使用) - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 40(W)×17(D)×160(H)mm 102×67×192mm - 40(W)×48(D)×185(H)mm 40(W)×48(D)×185(H)mm 102.5(W)×50.5(D)×142.5(H)mm 81(W)×36(D)×154(H)mm 81(W)×36(D)×154(H)mm φ38×170mm 195×35mm - - -
                            使用外部環境 0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 - - - - - - - - - - - -
                            温度補償 自動(0~50℃) 自動(10~40℃) - - - - - - - - - - -
                            温度 測定範囲:0.0~50.0℃検出単位:0.1℃精度(@25℃):±0.5℃ - - - - - - - - - - - -

                            導電率計(TDS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました