(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,218円
税込単価
1,340円

【特長】LED投光器 87210、87207、87208の取付用マグネットです...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    239.4
  • トラスココード:
    858-7950
  • 適合機種:
    872108720787208

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87209

4個

1,218( 1,340円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】LED投光器 87210、87207、87208の取付用マグネットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向けの型番87209のページです。
型番87209に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

    業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

    業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

      LEN-10W用クリップ(マグネット付)

      LEN-10W用クリップ(マグネット付)

        Panasonic マグネットベース

        Panasonic マグネットベース

          タジマ LEDワークライト用マグネットベースT6

          タジマ LEDワークライト用マグネットベースT6

            投光器用電球

            投光器用電球

              マグネットホルダー HLD-2M

              マグネットホルダー HLD-2M

                200W LED投光器(屋外用)

                200W LED投光器(屋外用)

                  投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

                  投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

                    LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

                    LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

                      LED投光器(屋外用防雨型)

                      LED投光器(屋外用防雨型)

                        業務用LEDプロライト(屋外用)

                        業務用LEDプロライト(屋外用)

                          安全投光器用電球

                          安全投光器用電球

                            メーカー イチネンアクセス ハタヤリミテッド 日動工業 Panasonic TJMデザインタジマツール 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 東芝ライテック トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業
                            通常価格 1,218円 36,889円 3,825円 2,188円 3,365円 1,950円 1,459円 129,423円 12,362円 590円 34,341円 32,267円 1,467円
                            通常出荷日 7日目   1日目   6日目   4日目   4日目   6日目   1日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            重量(g) 239.4 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 858-7950 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 872108720787208 - - - - - - - - - - - -

                            ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向けのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました