(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードガン Speedster V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピードガン Speedster V

通常単価(税別)
25,130円
税込単価
27,643円

【特長】・最新の速度換算プロセッサーを搭載し、様々な移動体の速度をワンタッチで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • サイズ(mm):
    W109×D152×H213
  • 電源(V):
    単二アルカリ乾電池×2本
  • 質量(g):
    539
  • 内容量:
    1台

型番

0794-63-79-01 解除

Loading...

製品仕様
0794-63-79-01
型式Speedster V
測定可能速度~322km/h
仕様測定可能速度:ボール:16~177km/h、自動車:16~322km/h
速度感知可能な最大距離:ボール:27m、自動車:457m
感知可能方向:向かってくる物体、遠ざかる物体の両方
精度:±1km/h(正面測定時の最高精度)、±2km/h以上(角度がある場合)
電源:単二アルカリ乾電池×2本
寸法:W109×D152×H213mm
重量:539g
付属品: 専用ウエストホルダー、携帯ケース、取扱説明書、保証書、日本シリアル番号(本体内側)、登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、記念品応募ハガキ、スピードスターV化粧箱(正規品タグ貼付済)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0794-63-79-01

1台

1個

25,130( 27,643円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新の速度換算プロセッサーを搭載し、様々な移動体の速度をワンタッチで測定可能
・軽量でどこへでも持ち運べ、正確な速度を誰でも瞬時に知ることが可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピードガン Speedster Vの型番0794-63-79-01のページです。
型番0794-63-79-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードガン Speedster V

スピードガン Speedster V

    ブッシュネル スピードガン スピードスターV

    ブッシュネル スピードガン スピードスターV

      振動計 VB-8201HA

      振動計 VB-8201HA

        デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

        デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

          ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 接触測定用アダプタ

          ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 接触測定用アダプタ

            デジタル振動計 VB-8201HA

            デジタル振動計 VB-8201HA

              小型強力マグネット(オプション)

              小型強力マグネット(オプション)

                接触式タコメータ

                接触式タコメータ

                  LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

                  LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

                    レーザタコメータ TM-7シリーズ

                    レーザタコメータ TM-7シリーズ

                      WiFiポータブル振動計

                      WiFiポータブル振動計

                        SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

                        SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

                          ハンドタコメーター(非接触用)

                          ハンドタコメーター(非接触用)

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール ライン精機 マザーツール IMV A-Gas Japan(旧FUSO) テストー ライン精機 IMV マザーツール ライン精機
                            通常価格 25,130円 27,158円 75,028円 17,250円 5,800円 37,917円 31,000円 19,200円 152,858円 26,600円 48,000円 66,072円 31,399円
                            通常出荷日 5日目   1日目   3日目   3日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 回転計 その他 振動計 回転計 その他 振動計 その他 その他 ストロボスコープ 回転計 その他 振動計 回転計
                            サイズ(mm) W109×D152×H213 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 単二アルカリ乾電池×2本 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 539 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            スピードガン Speedster Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました