(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空電磁弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空電磁弁

通常価格(税別)
61,117円
税込価格
67,229円

ステンレス製で耐蝕性に優れたボディで、クランプ継手を組み合わせて容易かつ自在に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    接ガス部:SUS 304/316/Viton ボディー:SUS 304
  • 質量(g):
    2400
  • 消費電力(W):
    32.5
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様
電源AC200V±10%
1φ 35W 50/60Hz
頻度10回/min以下
配管継手NW25 フランジ
コンダクタンス量10L/sec CV値4.3 Orifice15mm
接ガス部材質SUS304/SUS316/Viton
動作通電時/弁座開
取付姿勢コイル部が上
開閉時間1sec
面間ピッチ132mm (NW25時)
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
電源
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電圧:AC100V
100V
1個

1個

61,117( 67,229円 )

16日目

電圧:AC200V
200V
1個

1個

61,117( 67,229円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製で耐蝕性に優れたボディで、クランプ継手を組み合わせて容易かつ自在に真空配管を組むことが可能で、逆真空も可能になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空電磁弁

真空電磁弁

    オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械

    オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械

      ガロン瓶ボトルキャップ

      ガロン瓶ボトルキャップ

        バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械

        バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL 東京硝子器械

          オイルミストトラップ JMシリーズ

          オイルミストトラップ JMシリーズ

            ベローズポンプ

            ベローズポンプ

              クランプ型真空弁

              クランプ型真空弁

                真空バルブ

                真空バルブ

                  真空ポンプ用オイル

                  真空ポンプ用オイル

                    マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ

                    マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ

                      オイルミストトラップ インライン

                      オイルミストトラップ インライン

                        ポンプ油 ニュークリアバック

                        ポンプ油 ニュークリアバック

                          小型液体ポンプ MWシリーズ

                          小型液体ポンプ MWシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 61,117円 25,746円 8,271円 51,000円 25,746円 34,442円 42,202円 22,463円 21,045円 14,882円 16,594円 4,084円 22,448円
                            通常出荷日 16日目   5日目   6日目~   6日目   5日目   11日目   5日目   5日目~   5日目~   6日目~   5日目   5日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 送液ポンプ その他 送液ポンプ その他 その他 その他 送液ポンプ その他 その他 送液ポンプ
                            材質 接ガス部:SUS 304/316/Viton ボディー:SUS 304 本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工) キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製 接続部:PP 本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工) ポンプブラケット:PP製(接液部:PP製) - - - - - - -
                            質量(g) 2400 - - - - - - - - - - - 850
                            消費電力(W) 32.5 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1台 1個 1台 1個 1個 1缶 - 1個 1個 -

                            真空電磁弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました