(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューズカバー取付器 シューポン 420×215×130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シューズカバー取付器 シューポン 420×215×130

通常単価(税別)
11,559円
税込単価
12,715円

【特長】・手を汚さず衛生的に使えるシューズカバーディスペンサー・踏むだけのワン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • 詳細サイズ:
    420×215×130
  • 詳細タイプ:
    シューズカバー取付器
  • 材質:
    PPプラスチック
  • 質量:
    1.35Kg
  • 付属品:
    シューザウカバー(100枚)
  • 内容量:
    1台

型番

0369-87-04-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0369-87-04-01

1台

1個

11,559( 12,715円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を汚さず衛生的に使えるシューズカバーディスペンサー
・踏むだけのワンタッチでシューズカバーを取り付けることができます
・スリッパの用意が不要で、靴のまま入室できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シューズカバー取付器 シューポン 420×215×130の型番0369-87-04-01のページです。
型番0369-87-04-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューズカバー取付器 シューポン 420×215×130

シューズカバー取付器 シューポン 420×215×130

    シューズカバー取付器 シューポン(TGK)

    シューズカバー取付器 シューポン(TGK)

      is-fit 北海道物語 インソール

      is-fit 北海道物語 インソール

        抗菌サンダル マークなし

        抗菌サンダル マークなし

          ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック

          ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック

            エアーポンプ付中敷(ブーツ用)

            エアーポンプ付中敷(ブーツ用)

              静電安全靴/作業靴取り替え用インソール 004

              静電安全靴/作業靴取り替え用インソール 004

                ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト

                ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト

                  5本指ソックス(かかとなし・晒セット)

                  5本指ソックス(かかとなし・晒セット)

                    カップインソール DR-01WP グレー

                    カップインソール DR-01WP グレー

                      ミドリ安全 靴備品 甲プロB2 ブラック

                      ミドリ安全 靴備品 甲プロB2 ブラック

                        作業靴用中敷シート

                        作業靴用中敷シート

                          つま先パット

                          つま先パット

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 モリト 東京硝子器械 ミドリ安全 福山ゴム工業 シモン ミドリ安全 泉州 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,559円 11,482円 261円 1,977円 6,363円 709円 645円 6,901円 644円 594円 4,684円 941円 910円
                            通常出荷日 11日目   11日目   3日目   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 中敷 スリッパ 関連品 中敷 中敷 関連品 靴下 中敷 関連品 中敷 関連品
                            その他 オプション オプション - - - - - - オプション - - - -
                            詳細サイズ 420×215×130 420×215×130 - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ シューズカバー取付器 シューズカバー取付器 - - - - - - - - - - -
                            材質 PPプラスチック PPプラスチック - エチレンビニールアセテート - - - - - - - - -

                            シューズカバー取付器 シューポン 420×215×130のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました