(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーバリアカーテン YL-2200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザーバリアカーテン YL-2200

通常単価(税別)
173,250円
税込単価
190,575円

【特長】 ・レーザー光が直接照射される恐れのある作業現場や研究所、テストラボ、...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    1800×900
  • 材質:
    カーボンファイバー(難燃性)、アルミフィルムラミネート
  • 質量(Kg):
    3
  • 1枚

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-10-40

1枚

1個

173,250( 190,575円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザー光が直接照射される恐れのある作業現場や研究所、テストラボ、または消防法の関連により、防炎製品が必要な場所での安全対策として最適です。
・高出力レーザー対応の暗幕で、クラス4レーザーに耐える防護性能と表面反射率0.1%以下の性能を兼ね備えています。
・難燃性素材を使用し防炎にも対応しております。
・日本防炎協会防炎製品認定品。
・特殊繊維製でカーテンレールを使用できるように穴あけ加工を施しています。
・両サイドにマジックテープ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザーバリアカーテン YL-2200の型番0941-87-10-40のページです。
型番0941-87-10-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザーバリアカーテン YL-2200

レーザーバリアカーテン YL-2200

    【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ

    【新商品】レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ

      レーザシールドカーテン YLC-1/YLC-2/YL-600シリーズ

      レーザシールドカーテン YLC-1/YLC-2/YL-600シリーズ

        メーカー 東京硝子器械 ミスミ アズワン
        通常価格 173,250円 - 50,000円
        通常出荷日 6日目   3日目~   35日目  
        サイズ(mm) 1800×900 - -
        材質 カーボンファイバー(難燃性)、アルミフィルムラミネート - -
        質量(Kg) 3 - -
        1枚 - -

        レーザーバリアカーテン YL-2200のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        洗眼器具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました