(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ ランヤード 439000002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコ ランヤード 439000002

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,798円
税込単価
3,078円

【特長】・スイベルカラビナにはロック機構付きです・個別のトラッキングナンバー付...

詳細情報を確認する

型番

439000002 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

439000002

2個

2,798( 3,078円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイベルカラビナにはロック機構付きです
・個別のトラッキングナンバー付きです
【商品仕様】
・高所作業の工具の落下防止
・最大使用荷重:2kg
・色:オレンジ
・コード径(mm):20
・材質:ポリエステル
・JANコード:7314150309702
・トラスココード:837-0076
・質量:100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーコ ランヤード 439000002の型番439000002のページです。
型番439000002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ ランヤード 439000002

バーコ ランヤード 439000002

    バーコ ランヤード 439000000

    バーコ ランヤード 439000000

      ランヤード用コネクタ

      ランヤード用コネクタ

        ランヤード(2m)

        ランヤード(2m)

          手首用ランヤード

          手首用ランヤード

            ツールリール/ランヤード

            ツールリール/ランヤード

              バーコ カラビナランヤード

              バーコ カラビナランヤード

                ランヤード(90cm)

                ランヤード(90cm)

                  伸縮式ランヤード(カラビナ付)

                  伸縮式ランヤード(カラビナ付)

                    伸縮式ランヤード用コネクタ

                    伸縮式ランヤード用コネクタ

                      オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                      オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                        ハイテク繊維製工具接続コード

                        ハイテク繊維製工具接続コード

                          安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)

                          安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)

                            メーカー バーコ バーコ バーコ KAHARA バーコ ギアキーパー(HAMMERHEAD) バーコ KAHARA バーコ バーコ オーエッチ工業 トップ工業 トラスコ中山
                            通常価格 2,798円 1,110円 1,527円 700円 2,492円 980円 5,022円 481円 4,680円 1,842円 1,760円 500円 1,664円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  

                            バーコ ランヤード 439000002のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました