(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 安全帯装着目印

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 安全帯装着目印

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

【特長】・遠くからでも、安全帯の装着がひと目で分かります【商品仕様】・高所作業...

詳細情報を確認する

型番

1150220300 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1150220300

5個

430( 473円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠くからでも、安全帯の装着がひと目で分かります
【商品仕様】
・高所作業の安全確保に
・色:蛍光オレンジ
・材質:本体:ポリエステル
・反射:ポリ塩化ビニール
・JANコード:4573454532589
・トラスココード:121-6470
・質量:200g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 安全帯装着目印の型番1150220300のページです。
型番1150220300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 安全帯装着目印

グリーンクロス 安全帯装着目印

    安全帯用フックハンガー

    安全帯用フックハンガー

      フックハンガー(安全帯用)

      フックハンガー(安全帯用)

        安全帯用ランヤードホルダー

        安全帯用ランヤードホルダー

          安全帯用フックステッカー

          安全帯用フックステッカー

            フルハーネス安全帯用パッド

            フルハーネス安全帯用パッド

              フルハーネス安全帯用フックハンガー

              フルハーネス安全帯用フックハンガー

                MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

                MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

                  安全帯用ロープ収納袋

                  安全帯用ロープ収納袋

                    安全帯フック用蛍光ステッカー

                    安全帯フック用蛍光ステッカー

                      安全帯用 D環 TSB

                      安全帯用 D環 TSB

                        安全帯胴当てベルト USCX

                        安全帯胴当てベルト USCX

                          安全帯胴当てベルト ACRX

                          安全帯胴当てベルト ACRX

                            メーカー グリーンクロス 藤井電工 エスコ 藤井電工 グリーンクロス 藤井電工 エスコ マーベル 藤井電工 つくし工房 トラスコ中山 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 430円 176円 579円 1,205円 100円 2,282円 579円 6,483円 529円 229円 596円 5,968円 9,470円
                            通常出荷日 7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目  

                            グリーンクロス 安全帯装着目印のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました