(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 100mmX1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 100mmX1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
584円
税込単価
642円

【特長】・ガーゼや絆創膏を濡らしたくない時に必要な長さに切って使用するフィルム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キズには直接貼れません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSR10

1個

584( 642円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガーゼや絆創膏を濡らしたくない時に必要な長さに切って使用するフィルムです
【商品仕様】
・ネクスケア防水スムースフィルムロールタイプ100mmX1m
・材質:アクリル系粘着剤、ポリウレタン素材
・JANコード:4987580192034
・トラスココード:108-6663
・質量:45g

(i)ご注意

  • キズには直接貼れません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 100mmX1mの型番BSR10のページです。
型番BSR10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 100mmX1m

3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 100mmX1m

    3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 50mmX2m

    3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 50mmX2m

      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

        3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

        3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

          3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

          3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

            3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

            3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

              3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

              3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

                3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

                3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

                  PTFE収縮チューブ 1.2m

                  PTFE収縮チューブ 1.2m

                    TOF収縮チューブ 1.2m

                    TOF収縮チューブ 1.2m

                      金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

                      金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

                        100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                        100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                          100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

                          100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン サンプラテック サンプラテック 日東電工 エスコ エスコ
                            通常価格 584円 584円 274,147円 534,413円 320,417円 231,346円 137,651円 210,526円 6,796円 14,462円 27,812円 2,470円 2,420円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目   5日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能

                            3M ネクスケア 防水スムースフィルム ロールタイプ 100mmX1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました