(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-W3-J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-W3-J

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,870円
税込単価
4,257円

【特長】・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用電圧7000V以下

型番

169JZ-W3-J 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

169JZ-W3-J

3個

3,870( 4,257円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています
・ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます
・片手で簡単にジャストフィットできる、「EPA」を採用しています
【商品仕様】
・保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)
・頭囲53-62cm
・材質:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4546721009237
・トラスココード:130-8601
・質量:425g

(i)ご注意

  • 使用電圧7000V以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-W3-Jの型番169JZ-W3-Jのページです。
型番169JZ-W3-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-W3-J

タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-W3-J

    タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-B1-J

    タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-B1-J

      タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

      タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

        タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ

        タニザワ エアライト搭載ヘルメット 189-JZ

          タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-W1-J

          タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-W1-J

            タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

            タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

              タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

              タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

                タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-O3-J

                タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-O3-J

                  タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

                  タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

                    タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

                    タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

                      タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

                      タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ

                        タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

                        タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

                          エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ

                          エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 3,870円 3,259円 4,021円 3,471円 2,158円 8,750円 8,584円 2,157円 4,357円 8,740円 3,399円 3,095円 4,743円
                            通常出荷日 4日目   8日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目  

                            タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 169JZ-W3-Jのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました