(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用 軽快・耐滑 長編上安全

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女性用 軽快・耐滑 長編上安全

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

【特長】・女性専用の足型で女性の足にフィットしやすい設計になっています。・クッ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    920
  • 材質1:
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3:
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

LCF230F-24.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
材質4
耐圧迫荷重(kN)
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCF230F-24.0

安全靴
JIS規格品
長編上靴
なし
なし
ひも+チャック式
黒系
24
ブラック
4548890114118
795-6347
-
-
中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
10±0.1
JIS T8101 C1/S/P1/F1

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性専用の足型で女性の足にフィットしやすい設計になっています。
・クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
・水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
・歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。
【用途】
・建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

女性用 軽快・耐滑 長編上安全の型番LCF230F-24.0のページです。
型番LCF230F-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用 軽快・耐滑 長編上安全

女性用 軽快・耐滑 長編上安全

    ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 24.5cm

    ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 24.5cm

      ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 28.0cm

      ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 28.0cm

        ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030 24.5cm

        ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030 24.5cm

          ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 25.5cm

          ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 25.5cm

            ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 27.0cm

            ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 27.0cm

              ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 24.0cm

              ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 24.0cm

                ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 26.5cm

                ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 26.5cm

                  ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 27.0cm

                  ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 27.0cm

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 6,200円 7,420円 13,511円 13,189円 7,420円 7,420円 7,440円 9,890円 12,806円
                    通常出荷日 1日目   4日目   4日目   6日目   2日目   2日目   4日目   4日目   2日目  
                    質量(g) 920 750 1140 960 790 850 730 950 1090
                    材質1 甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 先芯:ワイド樹脂 先芯:ワイド樹脂 先芯:ワイド樹脂 先芯:ワイド樹脂 先芯:ワイド樹脂 先芯:ワイド樹脂 先芯:ワイド樹脂
                    材質2 先芯:ワイド樹脂 甲被:牛クロム革(型押) 甲被:牛クロム革(型押) 甲被:牛クロム革(型押) 甲被:牛クロム革(型押) 甲被:牛クロム革(型押) 甲被:牛クロム革(型押) 甲被:牛クロム革(型押) 甲被:牛クロム革(型押)
                    材質3 靴底:発泡ポリウレタン2層 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
                    足幅サイズ EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE

                    女性用 軽快・耐滑 長編上安全のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました