(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1用ミニチラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1用ミニチラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
345,000円 306,670円
税込単価
379,500円 337,337円

【商品仕様】・設定温度7℃-20℃・電源(V):単相100・消費電力(kW):...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 雨がかかる環境での使用不可。「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当

型番

CW-CY25A 解除

Loading...

製品仕様

型番電源(V)消費電力(kW)(50/60Hz)冷風能力(kW)(50/60Hz)トラスココード質量
CW-CY25A単相10018085%RH以下121-34297.7kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW-CY25A

1個

345,000円

306,670

( 337,337円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・設定温度7℃-20℃
・電源(V):単相100
・消費電力(kW):25-50
・消費電力(kW)(50/60Hz):180
・冷風能力(kW)(50/60Hz):85%RH以下
・トラスココード:121-3429
・質量:7.7kg

(i)ご注意

  • 雨がかかる環境での使用不可。「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1用ミニチラーの型番CW-CY25Aのページです。
型番CW-CY25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1用ミニチラー

鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1用ミニチラー

    鎌倉 身体冷却システム COOLEX 脇冷却ウェア

    鎌倉 身体冷却システム COOLEX 脇冷却ウェア

      気化式冷風機用オプション 冷却エレメント

      気化式冷風機用オプション 冷却エレメント

        気化式冷風機用オプション フィルター

        気化式冷風機用オプション フィルター

          冷風機 タンク容量120L

          冷風機 タンク容量120L

            AC100V/700W/40畳除湿機

            AC100V/700W/40畳除湿機

              気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン

              気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン

                消臭パック 2個入り

                消臭パック 2個入り

                  トヨトミ TIW-PT6 テラスワク

                  トヨトミ TIW-PT6 テラスワク

                    省電力・気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ

                    省電力・気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ

                      気化式冷風機 タンク脱着式 単相100V

                      気化式冷風機 タンク脱着式 単相100V

                        冷風機 タンク容量240L

                        冷風機 タンク容量240L

                          気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)

                          気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)

                            メーカー 鎌倉製作所 鎌倉製作所 静岡製機 静岡製機 ワキタ エスコ 日動工業 静岡製機 トヨトミ 鎌倉製作所 静岡製機 ワキタ アメフレック
                            通常価格 345,000円 85,834円 14,761円 4,952円 142,667円 105,000円 128,706円 2,077円 9,800円 125,333円 139,000円 389,160円 386,251円
                            通常出荷日 11日目   15日目   1日目   1日目   20日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   5日目   11日目   4日目   1日目   8日目  

                            鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1用ミニチラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました