(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠心式ミストファン 単相100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠心式ミストファン 単相100V

通常単価(税別)
74,668円
税込単価
82,135円

【特長】・ファンによるミスト噴霧のため、ノズルが不要でメンテナンスも簡単です・...

詳細情報を確認する

  • 水タンク容量(L):
    30
  • 幅(mm):
    1150
  • 奥行(mm):
    1000
  • 高さ(mm):
    1345~1510
  • 噴霧量(L/min):
    0.06/0.10
  • JANコード:
    4511340008718
  • トラスココード:
    783-9413
  • 質量(g):
    20900
  • ハネ径(cm):
    45
  • 風量調整:
    3段式(強・中・弱)
  • 付属品:
    水道管直結用給水ホース
  • 電源詳細:
    単相100V
  • 電源コード(m):
    約5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MISF45

1個

74,668( 82,135円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファンによるミスト噴霧のため、ノズルが不要でメンテナンスも簡単です
・水道直結式での使用も可能です
【用途】
・粉じん・加湿・熱中対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠心式ミストファン 単相100Vの型番MISF45のページです。
型番MISF45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠心式ミストファン 単相100V

遠心式ミストファン 単相100V

    ミストファン CLJ-CSA

    ミストファン CLJ-CSA

      ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)

      ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)

        ミスト発生機 簡易移動式ファンタイプ

        ミスト発生機 簡易移動式ファンタイプ

          ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)

          ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)

            ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)

            ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)

              ミスト発生機 SFC-104 簡易移動式ファン型

              ミスト発生機 SFC-104 簡易移動式ファン型

                スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist

                スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist

                  ガーデンクーラーホース

                  ガーデンクーラーホース

                    ガーデンクーラースタータキット

                    ガーデンクーラースタータキット

                      ガーデンクーラースターターキットロング

                      ガーデンクーラースターターキットロング

                        ガーデンクーラースタータキット ノズル

                        ガーデンクーラースタータキット ノズル

                          スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)

                          スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)

                            メーカー ナカトミ いけうち スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 タカギ タカギ タカギ タカギ スーパー工業
                            通常価格 74,668円 467,455円 12,656,250円 176,250円 290,869円 1,560,938円 95,313円 58,795円 1,050円 2,908円 3,835円 724円 4,986円
                            通常出荷日 1日目   8日目   5日目   1日目   4日目   8日目   4日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            水タンク容量(L) 30 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 1150 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1345~1510 - - - - - - - - - - - -
                            噴霧量(L/min) 0.06/0.10 - - - - - - - - - - - -

                            遠心式ミストファン 単相100Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました