(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムイオン充電池 FB-BT7225

通常単価(税別)
6,188円
税込単価
6,807円

【特長】・小型軽量【用途】・熱中症対策用品【商品仕様】・単品バッテリー容量:2...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975364260291
  • トラスココード:
    123-1195
  • 質量(g):
    135
  • 奥行(mm):
    25
  • 色:
  • 横(mm):
    55
  • 縦(mm):
    85
  • バッテリー容量:
    2500mAh

型番

FB-BT7225 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-BT7225

2個

6,188( 6,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量
【用途】
・熱中症対策用品
【商品仕様】
・単品バッテリー容量:2500mAh
・色:黒
・縦(mm):85
・横(mm):55
・奥行(mm):25

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン充電池 FB-BT7225の型番FB-BT7225のページです。
型番FB-BT7225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムイオン充電池 FB-BT7225

リチウムイオン充電池 FB-BT7225

    タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー

    タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー

      タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト

      タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト

        タジマ 延長ケーブルDC

        タジマ 延長ケーブルDC

          タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

          タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

            清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L

            清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L

              空調服 リチウムイオン小型バッテリーセット

              空調服 リチウムイオン小型バッテリーセット

                急速AC充電アダプター単品

                急速AC充電アダプター単品

                  おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618

                  おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618

                    CAVO USBケーブル充電器セット

                    CAVO USBケーブル充電器セット

                      清涼ファン風雅ボディ オプションパーツ交換用部品

                      清涼ファン風雅ボディ オプションパーツ交換用部品

                        空調服 タチエリ肩当有フルハーネス用NSPシルバーM(服のみ)

                        空調服 タチエリ肩当有フルハーネス用NSPシルバーM(服のみ)

                          防蜂用インナースペーサー

                          防蜂用インナースペーサー

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 空調服 空調服 ミドリ安全 CHUSAN TJMデザインタジマツール 空調服 空調服
                            通常価格 6,188円 750円 1,938円 875円 8,125円 4,548円 9,150円 3,474円 754円 3,432円 1,300円 10,648円 7,498円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目  
                            JANコード 4975364260291 4975364260307 4975364260284 4975364260314 4975364260277 - - - - - - - -
                            トラスココード 123-1195 123-1196 123-1191 123-1193 123-1190 - - - - - - - -
                            質量(g) 135 33.000 130.000 15.000 210.000 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 25 37 13 9 86 - - - - - - - -
                            ベスト:白・紺 - - - - - - -

                            リチウムイオン充電池 FB-BT7225のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました