(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ 清涼ファン風雅ボディ2用フィルターフレーム付きセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ 清涼ファン風雅ボディ2用フィルターフレーム付きセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,862円
税込単価
3,148円

【特長】・作業現場での埃を大幅カット【商品仕様】・熱中症対策用品・風雅ボディ2...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975364260321
  • トラスココード:
    123-1194
  • 質量(g):
    12.000
  • 材質1:
    ホルダ:ABS フィルター:不織布
  • 奥行(mm):
    37
  • 高さ(mm):
    68
  • 色:
  • 品名:
    清涼ファン風雅ボディ2用フィルターフレーム付きセット
  • 幅(mm):
    91
  • 横(mm):
    91
  • 縦(mm):
    68
  • タイプ:
    風雅ボディ2専用フィルター・フレーム

型番

FBP-BAFSB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBP-BAFSB

3個

2,862( 3,148円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業現場での埃を大幅カット
【商品仕様】
・熱中症対策用品
・風雅ボディ2のファン用フィルター
・色:黒
・縦(mm):68
・横(mm):91
・奥行(mm):37
・品名:清涼ファン風雅ボディ2用フィルターフレーム付きセット
・材質:ホルダ:ABS フィルター:不織布
・JANコード:4975364260321
・トラスココード:123-1194
・質量:130g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ 清涼ファン風雅ボディ2用フィルターフレーム付きセットの型番FBP-BAFSBのページです。
型番FBP-BAFSBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ 清涼ファン風雅ボディ2用フィルターフレーム付きセット

タジマ 清涼ファン風雅ボディ2用フィルターフレーム付きセット

    タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト

    タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト

      タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

      タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

        タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー

        タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー

          タジマ 延長ケーブルDC

          タジマ 延長ケーブルDC

            リチウムイオン充電池 FB-BT7225

            リチウムイオン充電池 FB-BT7225

              清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L

              清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L

                清涼ファン風雅ヘッド2

                清涼ファン風雅ヘッド2

                  清涼ファン風雅ボディ オプションパーツ交換用部品

                  清涼ファン風雅ボディ オプションパーツ交換用部品

                    清涼ファン風雅ベスト2 フルセット L~3L

                    清涼ファン風雅ベスト2 フルセット L~3L

                      空調服 金属フィルターS

                      空調服 金属フィルターS

                        空調服ベスト 横ファン 反射パイピング付き

                        空調服ベスト 横ファン 反射パイピング付き

                          空調服 クールクッション用コントローラーセット

                          空調服 クールクッション用コントローラーセット

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 空調服 空調服 空調服
                            通常価格 2,862円 1,938円 8,125円 750円 875円 6,188円 4,548円 1,598円 1,219円 23,750円 3,750円 5,372円 4,129円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目  
                            JANコード 4975364260321 4975364260284 4975364260277 4975364260307 4975364260314 4975364260291 - - - - - - -
                            トラスココード 123-1194 123-1191 123-1190 123-1196 123-1193 123-1195 - - - - - - -
                            質量(g) 12.000 130.000 210.000 33.000 15.000 135 - - - - - - -
                            材質1 ホルダ:ABS フィルター:不織布 熱可塑性エラストマー(TPE) ABS樹脂 ABS樹脂 ポリ塩化ビニル(PVC) - ポリエステル - - - - - -
                            奥行(mm) 37 13 86 37 9 25 - - - - - - -

                            タジマ 清涼ファン風雅ボディ2用フィルターフレーム付きセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました