(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,544円 4,436円
税込単価
4,998円 4,880円

【特長】・SEGハーネス・サスペンダーと簡単に取付け、取外し可能です・ノンスリ...

詳細情報を確認する

型番

KPCKR-F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPCKR-F

4個

4,544円

4,436

( 4,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEGハーネス・サスペンダーと簡単に取付け、取外し可能です
・ノンスリップメッシュ構造です
・通気性抜群の超立体3Dダブルメッシュでムレを防止します
・軽涼・快適で驚きの装着感です
・特殊ステッチで肩にフィットします
【商品仕様】
・SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット
・SEGハーネス、サスペンダー対応
・色:黒
・サイズ:フリー
・幅(mm):65
・長さ(mm):270
・材質:本体:ポリプロピレン、Wラッセルなど
・生地:ナイロン・PVC・ポリエステルなど
・金属部:スチール
・JANコード:4975364169006
・トラスココード:103-0079
・質量:132g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズの型番KPCKR-Fのページです。
型番KPCKR-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズ

タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズ

    タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

    タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

      タジマ 安全帯腿パットCKR フリーサイズ

      タジマ 安全帯腿パットCKR フリーサイズ

        タジマ 安全帯肩パットUS 背中パット付 フリーサイズ

        タジマ 安全帯肩パットUS 背中パット付 フリーサイズ

          タジマ 安全帯腿パットUS フリーサイズ

          タジマ 安全帯腿パットUS フリーサイズ

            安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズ

            安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズ

              安全帯胴当てベルト CRX

              安全帯胴当てベルト CRX

                安全帯胴当てベルト GAXW

                安全帯胴当てベルト GAXW

                  [フリー] サポーター(膝用)

                  [フリー] サポーター(膝用)

                    安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                    安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                      安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)

                      安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)

                        安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

                        安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

                          保護サポーター メディカガード (肩用)

                          保護サポーター メディカガード (肩用)

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ユタカメイク
                            通常価格 4,544円 6,763円 5,916円 3,660円 3,711円 6,876円 4,926円 3,910円 3,600円 3,905円 5,393円 4,438円 5,988円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   4日目   1日目~  

                            タジマ 安全帯肩パットCKR フリーサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました