(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
972円
税込単価
1,069円

【特長】・小指の付け根が下がってるので、手にピッタリで使いやすいです【商品仕様...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

801

1パック

12個入り

972( 1,069円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小指の付け根が下がってるので、手にピッタリで使いやすいです
【商品仕様】
・色:生成
・サイズ:フリー
・リストカラー:茶色
・全長(cm):22.5
・手のひら周り(cm):19
・中指長さ(cm):8
・ゲージ数:7ゲージ編
・厚さ(mm):2
・材質:綿100%
・JANコード:4907534080118
・トラスココード:114-8035
・質量:700g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)の型番801のページです。
型番801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

    富士手袋 ニュー小指下げ軍手

    富士手袋 ニュー小指下げ軍手

      軍 手(小指下げ・12双)

      軍 手(小指下げ・12双)

        純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

        純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

          純綿軍手

          純綿軍手

            軍手 日本一 生成 ロングタイプ

            軍手 日本一 生成 ロングタイプ

              富士手袋 天牛純綿ニューカフス

              富士手袋 天牛純綿ニューカフス

                富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

                富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

                  純綿手袋(12双入)

                  純綿手袋(12双入)

                    厚手純綿手袋

                    厚手純綿手袋

                      純綿カフス手袋

                      純綿カフス手袋

                        純綿ブルドック手袋

                        純綿ブルドック手袋

                          純綿軍手・1双

                          純綿軍手・1双

                            メーカー 富士手袋 富士手袋 エスコ トラスコ中山 丸和ケミカル 丸和ケミカル 富士手袋 富士手袋 トラスコ中山 福徳産業 ミスミ 福徳産業 コーコス信岡
                            通常価格 972円 626円 788円 4,337円 1,150円 804円 1,989円 980円 2,799円 2,042円 9,372円 2,270円 131円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  

                            富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました