(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Reelex BIGバリアボード専用台車 BBD-CARRY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Reelex BIGバリアボード専用台車 BBD-CARRY

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,165円
税込単価
19,982円

【特長】・BIGバリアボードの運搬と保管に便利な専用台車です・BIGバリアボー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • BIGバリアボードは付属されていません。

型番

BBD-CARRY 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBD-CARRY

1個

18,165( 19,982円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BIGバリアボードの運搬と保管に便利な専用台車です
・BIGバリアボードが4枚積載可能です
・4輪自在キャスターで運搬がスムーズです
・ストッパー付キャスター(2輪)の採用で安全です
【商品仕様】
・BIGバリアボードの運搬と保管に
・キャスター径:Φ75mm
・屋外使用可
・縦(mm):500
・横(mm):700
・材質:荷台:PP
・キャスター:ゴム
・ベース:アルミ
・JANコード:4993091103582
・トラスココード:114-7396
・質量:7.2kg

(i)ご注意

  • BIGバリアボードは付属されていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Reelex BIGバリアボード専用台車 BBD-CARRYの型番BBD-CARRYのページです。
型番BBD-CARRYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Reelex BIGバリアボード専用台車 BBD-CARRY

Reelex BIGバリアボード専用台車 BBD-CARRY

    Reelex BIGバリアボード専用台車 BBD-900B4C

    Reelex BIGバリアボード専用台車 BBD-900B4C

      三角コーン用表示板 BIGバリアボード

      三角コーン用表示板 BIGバリアボード

        安全コーン用表示板 BIGバリアボード(トールコーンセット) BBD-900ETC

        安全コーン用表示板 BIGバリアボード(トールコーンセット) BBD-900ETC

          BIGバリアボードホワイトボードタイプ

          BIGバリアボードホワイトボードタイプ

            Reelex トラロープリール

            Reelex トラロープリール

              Reelex バリアリール用トールコーン

              Reelex バリアリール用トールコーン

                ヘビーコーン専用カバー

                ヘビーコーン専用カバー

                  Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

                  Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

                    Reelex バリアリールスタンド用サインカバー BRS

                    Reelex バリアリールスタンド用サインカバー BRS

                      コーン標示カバー  車椅子専用

                      コーン標示カバー 車椅子専用

                        Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付

                        Reelex 自動巻き バリアリールLongトールコーンタイプ コーン2本付

                          コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

                          コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

                            メーカー 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 グリーンクロス 中発販売 中発販売 日本緑十字社 中発販売 日本緑十字社
                            通常価格 18,165円 54,000円 11,541円 45,000円 14,400円 89,584円 20,705円 313円 37,875円 29,078円 1,492円 27,638円 925円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   19日目   1日目   11日目   1日目   2日目~   1日目~   9日目   4日目   1日目   4日目  

                            Reelex BIGバリアボード専用台車 BBD-CARRYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました