(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,800円 40,491円
税込単価
52,580円 44,540円

【特長】・簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です・2200mA...

詳細情報を確認する

  • アンテナ長(mm):
    100
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4969182331363
  • トラスココード:
    859-1049
  • 奥行(mm):
    32.5
  • 高さ(mm):
    95.8
  • 幅(mm):
    55.8
  • 質量(g):
    244.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 保護等級:
    IP65/67相当
  • プラグタイプ:
    ねじ込みタイプ
  • チャンネル数:
    30

(i)ご注意

  • 電波法により国内のご使用に限ります。

型番

DJDPS70KA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DJDPS70KA

1個

47,800円

40,491

( 44,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です
・2200mAhの標準リチウムバッテリー・急速充電器・アンテナが付属しています
・3時間の充電で11時間運用可能です
・IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです
・2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です
【商品仕様】
・業務連絡通話全般
・交互通話30チャンネル
・送信出力は5W/2W/1Wの切り替え式
・大音量700mWのオーディオ出力
・保護等級:IP67相当
・プラグ形状:ねじ込みタイプ
・色:ブラック
・幅(mm):55.8
・奥行(mm):32.5
・高さ(mm):95.8
・アンテナ長(mm):100
・材質:ポリカーボネート
・JANコード:4969182331363
・トラスココード:859-1049
・質量:765g

(i)ご注意

  • 電波法により国内のご使用に限ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ デジタル簡易無線機 登録局の型番DJDPS70KAのページです。
型番DJDPS70KAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

    特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

    特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

      特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

      特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

        アルインコ フリーベルトクリップ

        アルインコ フリーベルトクリップ

          アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

          アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)

            アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

            アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

              アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27

              アルインコ 標準充電器セット DJP20、DJPB20、DJPB27

                特定小電力トランシーバー DJP321BM

                特定小電力トランシーバー DJP321BM

                  中継器 DJP114R

                  中継器 DJP114R

                    アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                    アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                      アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

                      アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

                        アルインコ イヤホンマイクアダプター

                        アルインコ イヤホンマイクアダプター

                          アルインコ 急速充電器

                          アルインコ 急速充電器

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 47,800円 17,032円 17,336円 1,200円 2,300円 4,135円 2,300円 14,800円 52,125円 13,822円 41,491円 4,423円 4,901円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目  
                            アンテナ長(mm) 100 28 28 - - - - 75 100 80 165 - -
                            ブラック ブラック シルバー ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック シルバー ブラック ブラック ブラック
                            JANコード 4969182331363 4969182361094 4969182361100 4969182393095 4969182392258 4969182392234 4969182392135 4969182361575 4969182361773 4969182361001 4969182361292 4969182393590 4969182392456
                            トラスココード 859-1049 770-8785 770-8793 854-8164 854-8185 854-8184 854-8183 208-5166 355-3472 491-6093 856-9143 854-8202 854-8188
                            奥行(mm) 32.5 14.6 14.6 - - - - 20.3 93 28 29 - -

                            アルインコ デジタル簡易無線機 登録局のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました