(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンサン LEDパランドル(乾電池式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デンサン LEDパランドル(乾電池式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,714円
税込単価
1,885円

【特長】・コンパクトLED作業灯(乾電池タイプ)・LED光源で、長寿命!省電力...

詳細情報を確認する

型番

PLB-25PK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLB-25PK

2個

1,714( 1,885円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトLED作業灯(乾電池タイプ)
・LED光源で、長寿命!省電力!熱放射低減!
・乾電池式
・軽量コンパクトで使いやすい
・強力磁石で鉄板固定、吊り下げ使用、スタンド使用もOK
【商品仕様】
・AC電源のない場所、移動使用等
・配管、電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、車庫、倉庫、物置、養鶏養豚場、家畜飼育作業等の短時間の照明に
・定格電圧:4.5V
・使用電池:単4アルカリ乾電池×3本(電池は付属しておりません)
・LED数:MAIN(SMD型0.5W×5個)、SIDE(SMD型0.5W×1個)
・点灯時間:約2時間(MAIN)、約4時間(SIDE)
・光束:最大200lm(MAIN)、最大80lm(SIDE)
・色温度:6500-7000K
・使用環境条件:-10-40℃、常温
・サイズ:125×65×27mm
・質量(電池含まず):161g
・色:黒・赤
・全長(mm):62
・最大点灯時間(h):4
・高さ(mm):125
・縦(mm):6500-7000K
・全光束(lm):200
・幅(mm):27
・材質:プラスチック(本体)
・JANコード:4937897055911
・トラスココード:105-4318
・質量:161g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デンサン LEDパランドル(乾電池式)の型番PLB-25PKのページです。
型番PLB-25PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンサン LEDパランドル(乾電池式)

デンサン LEDパランドル(乾電池式)

    デンサン LEDミニライト(ペン型)

    デンサン LEDミニライト(ペン型)

      レッドレンザーオリジナルアルカリ乾電池

      レッドレンザーオリジナルアルカリ乾電池

        LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

        LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

          [充電式] フラッシュライト/LED

          [充電式] フラッシュライト/LED

            乾電池タイプLEDライト レッドレンザー P7 Core

            乾電池タイプLEDライト レッドレンザー P7 Core

              ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ

              ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ

                ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ

                ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ

                  ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ

                  ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ

                    FENIX 充電式LEDライト

                    FENIX 充電式LEDライト

                      [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                      [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                        ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                        ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                          ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 乾電池タイプ

                          ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 乾電池タイプ

                            メーカー DENSAN DENSAN LED LENSER マグライト エスコ LED LENSER コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) FENIXLIGHT エスコ イチネンアクセス コンテック(ライト)
                            通常価格 1,714円 1,697円 580円 8,633円 13,918円 14,800円 36,459円 20,607円 20,607円 12,141円 39,170円 1,624円 45,970円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目   2日目~   2日目   1日目   8日目~   4日目~   8日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 7日目   8日目  

                            デンサン LEDパランドル(乾電池式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました