(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
70,200円 63,629円
税込単価
77,220円 69,992円

【特長】・優れた吐出量と自吸性能を発揮します【商品仕様】・高所への揚水、長距離...

詳細情報を確認する

型番

WH15XTJ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH15XTJ

1個

70,200円

63,629

( 69,992円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吐出量と自吸性能を発揮します
【商品仕様】
・高所への揚水、長距離送水などに
・スプリンクラー散水用
・吐出量(L/min):370
・騒音値(dB):-
・全揚程(m):40
・口径(mm):40
・常用出力(kW/rpm):-
・最大出力(kW/rpm):2.6/3600
・燃料タンク容量(L):2.0
・満タンで使用可能な時間(分):90
・使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
・本体寸法(mm)全長×全高×全幅:415×415×360
・トラスココード:130-3785
・質量:22kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HONDA 高圧ポンプ 1.5インチの型番WH15XTJのページです。
型番WH15XTJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

    HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

    HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

      HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

      HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

        エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

        エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

          5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

          5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

            スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

            スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

              スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ

              スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ

                スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手E105φ38オス×1 1/2メスネジ

                スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手E105φ38オス×1 1/2メスネジ

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                    4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

                    4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

                      工進 吸入ホース25mm×5m

                      工進 吸入ホース25mm×5m

                        軽量エンジンポンプ

                        軽量エンジンポンプ

                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                          スーパー工業 サクションホース(吸水ホース)φ50×5m

                            メーカー 本田技研工業 本田技研工業 本田技研工業 HONDA エスコ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 エスコ 工進 HONDA スーパー工業
                            通常価格 70,200円 39,224円 31,887円 39,000円 184,659円 5,300円 4,579円 4,699円 3,799円 246,620円 3,300円 33,900円 13,875円
                            通常出荷日 6日目   1日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目  

                            HONDA 高圧ポンプ 1.5インチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました