(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリオン モール用両面粘着テープ

ミリオン モール用両面粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
557円
税込単価
613円

【特長】・基材に布をもちい、凸凹のある床面にも使用できます・モールの接着などに...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.45
  • テープ長さ(m):
    20
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

HZE-780 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HZE-780

10
4971620573013
131-0470
10

10個

557( 613円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に布をもちい、凸凹のある床面にも使用できます
・モールの接着などに活躍する両面粘着テープです
・セパレーターを剥がして貼るだけなので作業が簡単です
【商品仕様】
・電線(電話線)のモール接着に
・カーペットの固定や接続に
・軽部品・ネームプレート・説明板の接着
・屋根裏ルーフィングなどの接着に
・粘着力(表):4.45N/10mm
・粘着力(裏):5.03N/10mm
・色:白
・厚さ(mm):0.45
・長さ(m):20
・材質:基材:布
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

HZE-780で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミリオン モール用両面粘着テープの型番HZE-780のページです。
型番HZE-780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリオン モール用両面粘着テープ

ミリオン モール用両面粘着テープ

    催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

    催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

      スコッチ カーペット用 両面テープ

      スコッチ カーペット用 両面テープ

        布両面テープ

        布両面テープ

          カーペット用両面テープS(ホワイト)

          カーペット用両面テープS(ホワイト)

            No.5310 布両面テープ カーペット固定用

            No.5310 布両面テープ カーペット固定用

              強力両面テープ防水用 T3400

              強力両面テープ防水用 T3400

                スリオン 布両面テープ(粗面用)

                スリオン 布両面テープ(粗面用)

                  両面接着テープ(壁・床・カーペット用)

                  両面接着テープ(壁・床・カーペット用)

                    床材固定用両面テープ No.931

                    床材固定用両面テープ No.931

                      人工芝固定用両面テープ No.525K

                      人工芝固定用両面テープ No.525K

                        15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

                        15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)

                          コンクリート型枠先付け工法用テープ

                          コンクリート型枠先付け工法用テープ

                            メーカー 共和 nitoms スリーエムジャパン エスコ nitoms マクセルスリオンテック nitoms マクセルスリオンテック エスコ リンレイテープ nitoms エスコ 日東エルマテリアル
                            通常価格 557円 1,294円 670円 660円 479円 1,293円 473円 485円 1,589円 917円 1,508円 555円 875円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.45 0.41 0.4 0.4 0.4 0.26 1 0.5 0.5 0.41 1 1 0.2
                            テープ長さ(m) 20 25 15 15 15 25 4 15 15 15 15 2 40
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト / グリーン ブラック ホワイト ホワイト ホワイト ブラック ブラック ホワイト

                            ミリオン モール用両面粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました