(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ロールカバリングテープ 5461 50mmX15m 白

3M ロールカバリングテープ 5461 50mmX15m 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
26,620円 19,459円
税込単価
29,282円 21,405円

【特長】・切断にはカッターが必要です・高表面摩擦係数滑り止め効果・付着防止効果...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    15
  • テープ厚(mm):
    0.23

型番

5461 50X15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5461 50X15

1個

26,620円

19,459

( 21,405円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断にはカッターが必要です
・高表面摩擦係数滑り止め効果
・付着防止効果
・ポリエステル基材使用による作業性
【商品仕様】
・工程中送りローラの速度改善
・スぺーサー
・一般生産工場、事業所用
・粘着力(N/10mm):3.14
・ISO14001認証取得工場製
・色:ホワイト
・幅(mm):50
・長さ(m):15
・厚さ(mm):0.23
・材質:基材:シリコーンゴム+ポリエステルフィルム
・粘着剤:ゴム系
・JANコード:4901690694776
・トラスココード:100-1736
・質量:425g

5461 50X15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M ロールカバリングテープ 5461 50mmX15m 白の型番5461 50X15のページです。
型番5461 50X15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ロールカバリングテープ 5461 50mmX15m 白

3M ロールカバリングテープ 5461 50mmX15m 白

    50mm×5m滑り止めテープ(透明)

    50mm×5m滑り止めテープ(透明)

      26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

      26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

        26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

        26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

          ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

          ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

            滑り止めテープ SV-55シリーズ

            滑り止めテープ SV-55シリーズ

              TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

              TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

                グリップテープ 迷彩タイプ

                グリップテープ 迷彩タイプ

                  カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

                  カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

                    グリップテープ アニマルタイプ

                    グリップテープ アニマルタイプ

                      ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm

                      ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm

                        ノンスリップテープ

                        ノンスリップテープ

                          パイオラン ノンスリップテープ

                          パイオラン ノンスリップテープ

                            メーカー スリーエムジャパン エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 オーエッチ工業 カーボーイ オーエッチ工業 トラスコ中山 日東エルマテリアル ダイヤテックス
                            通常価格 26,620円 1,880円 470円 630円 1,012円 3,250円 4,990円 495円 1,800円 495円 1,344円 1,026円 866円
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 50 26 26 25 50 150 26 50 26 40 125 50
                            テープ長さ(m) 15 5 1.05 1.05 - 5 0.61 1.05 5 1.05 0.04 0.125 25
                            テープ厚(mm) 0.23 1 0.5 4 0.8 1 0.65 0.5 1 0.5 0.8 0.8 0.16

                            3M ロールカバリングテープ 5461 50mmX15m 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました