(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー EPスペーサー1209T40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー EPスペーサー1209T40

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,530円
税込単価
8,283円

【特長】・柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい原料を使用しています・全体的に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

780056-00PK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

780056-00PK

1個

7,530( 8,283円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい原料を使用しています
・全体的に丸みをもたせたデザインとすることで、欠けにくく、長期間のご使用が可能です
・高いコストパフォーマンスを発揮します
・従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました
・両面に銘板の設置が可能です名前の入ったオリジナルのスペーサーで紛失防止に役立ちます
【商品仕様】
・トラックで使用する荷物間の緩衝材
・色:ピンク
・タイプ:ハード
・厚さ(mm):40
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1200×900×40
・本体寸法(mm)幅×長さ:900×1200
・材質:発泡ポリエチレン(PE)
・トラスココード:-
・質量:47g

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー EPスペーサー1209T40の型番780056-00PKのページです。
型番780056-00PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー EPスペーサー1209T40

サンコー EPスペーサー1209T40

    アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

    アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

      エアークッションフィルム

      エアークッションフィルム

        気泡緩衝材エコハーモニー

        気泡緩衝材エコハーモニー

          緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

          緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

            封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り

            封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り

              巻きダンボール

              巻きダンボール

                ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

                ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

                  ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

                  ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

                    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M

                    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M

                      プロテクトパーツ「ポリネットケース」

                      プロテクトパーツ「ポリネットケース」

                        ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MPSP-541S

                        ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MPSP-541S

                          エアーキャップ袋

                          エアーキャップ袋

                            メーカー 三甲 川上産業 アスカ 川上産業 ユタカメイク 川上産業 三友産業 ユタカメイク 酒井化学工業 酒井化学工業 SDC田中 酒井化学工業 三友産業
                            通常価格 7,530円 11,676円 6,500円 3,539円 24,443円 31,062円 1,746円 583円 7,594円 20,393円 89,291円 3,900円 538円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   1日目   1日目   19日目   4日目   2日目   4日目   8日目   2日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            サンコー EPスペーサー1209T40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました