(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 TSカーゴ セーフエアーバッグ用エアガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 TSカーゴ セーフエアーバッグ用エアガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,989円
税込単価
12,088円

【特長】・特殊ノズル付で使用しやすい構造です【商品仕様】・TSカーゴセーフエア...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP91N

1個

10,989( 12,088円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ノズル付で使用しやすい構造です
【商品仕様】
・TSカーゴセーフエアーバッグ用エアガン
・エアーコンプレッサーに繋いで使用
・トラスココード:124-0570

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 TSカーゴ セーフエアーバッグ用エアガンの型番CP91Nのページです。
型番CP91Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 TSカーゴ セーフエアーバッグ用エアガン

積水 TSカーゴ セーフエアーバッグ用エアガン

    TSカーゴセーフエアーバッグ リターナブル

    TSカーゴセーフエアーバッグ リターナブル

      TSカーゴセーフエアーバッグ ワンウェイ

      TSカーゴセーフエアーバッグ ワンウェイ

        封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り

        封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り

          気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

          気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

            気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m

            気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m

              TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

              TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

                気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

                気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

                  エアーキャップ袋

                  エアーキャップ袋

                    シールドエアー ジフィーライト (60枚入)

                    シールドエアー ジフィーライト (60枚入)

                      プロテクトパーツ「ポリネットケース」

                      プロテクトパーツ「ポリネットケース」

                        気泡緩衝材エコハーモニー

                        気泡緩衝材エコハーモニー

                          ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401SS

                          ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401SS

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 川上産業 川上産業 ミスミ トラスコ中山 川上産業 三友産業 シールドエアー SDC田中 川上産業 酒井化学工業
                            通常価格 10,989円 3,999円 3,077円 31,062円 3,813円 8,670円 26,208円 7,006円 538円 8,418円 89,291円 3,539円 7,196円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   1日目   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   1日目   8日目  

                            積水 TSカーゴ セーフエアーバッグ用エアガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました