(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 600×300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 600×300mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,722円
税込単価
9,594円

【特長】・矢印に特化した樹脂製サインです・様々な誘導案内に活躍します・パネルを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 三角コーンは別途お買い求めください

型番

OT-553-170-7 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-553-170-7

1個

8,722( 9,594円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・矢印に特化した樹脂製サインです
・様々な誘導案内に活躍します
・パネルを180度回転して取付ができます
・1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です
【商品仕様】
・誘導パネルとして
・色:赤
・縦(mm):300
・横(mm):600
・材質:本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
・トラスココード:130-9288
・質量:320g

(i)ご注意

  • 三角コーンは別途お買い求めください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 600×300mmの型番OT-553-170-7のページです。
型番OT-553-170-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 600×300mm

テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 600×300mm

    テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 900×450mm

    テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 900×450mm

      サンコー ソフトスコッチコーン300H 赤/白

      サンコー ソフトスコッチコーン300H 赤/白

        サンコー ソフトコーン300H 黄

        サンコー ソフトコーン300H 黄

          サンコー ソフトコーン300H 緑

          サンコー ソフトコーン300H 緑

            カラーコーン赤

            カラーコーン赤

              カラーコーンスタンド 385mm×700mm

              カラーコーンスタンド 385mm×700mm

                520mm コーン用表示カバー

                520mm コーン用表示カバー

                  サンコー ソフトスコッチコーン300H 緑/白

                  サンコー ソフトスコッチコーン300H 緑/白

                    300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

                    300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

                      コーン用カバー

                      コーン用カバー

                        バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

                        バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

                          バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

                          バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

                            メーカー テラモト テラモト 三甲 三甲 三甲 キタムラ産業 日本緑十字社 エスコ 三甲 エスコ ユニット トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 8,722円 16,913円 2,817円 2,129円 2,129円 909円 948円 2,470円 2,817円 5,740円 1,000円 494円 760円
                            通常出荷日 6日目   9日目   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目  

                            テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 600×300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました