(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小津産業 SKワイパー 茶 Mサイズ30cmX30cm 5000枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小津産業 SKワイパー 茶 Mサイズ30cmX30cm 5000枚入【5,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,389円
税込単価
22,428円

【商品仕様】・シートサイズ(mm):300X300・色:茶・トラスココード:1...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

087103

1パック

5,000個入り

20,389( 22,428円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シートサイズ(mm):300X300
・色:茶
・トラスココード:119-8686
・質量:15kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小津産業 SKワイパー 茶 Mサイズ30cmX30cm 5000枚入の型番087103のページです。
型番087103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小津産業 SKワイパー 茶 Mサイズ30cmX30cm 5000枚入

小津産業 SKワイパー 茶 Mサイズ30cmX30cm 5000枚入

    リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束

    リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束

      小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

      小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

        小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

        小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

          キムテックス ホワイト 63200 100枚×30

          キムテックス ホワイト 63200 100枚×30

            230x210mm 工業用ワイパー(30パック)

            230x210mm 工業用ワイパー(30パック)

              小津産業 ダスパー シグマ 150枚×50箱入

              小津産業 ダスパー シグマ 150枚×50箱入

                小津産業 ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入

                小津産業 ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入

                  キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

                  キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

                    キムワイプ M-150(紙ワイパー)

                    キムワイプ M-150(紙ワイパー)

                      レンズクリーニングティシュ 46×57cm

                      レンズクリーニングティシュ 46×57cm

                        クリーンテックス レギュラー200 30束

                        クリーンテックス レギュラー200 30束

                          コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

                          コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

                            メーカー 小津産業 小津産業 小津産業 小津産業 三商 エスコ 小津産業 小津産業 三商 日本製紙クレシア 東京硝子器械 トーヨ アズワン
                            通常価格 20,389円 18,012円 24,983円 26,801円 34,500円 11,100円 22,695円 42,437円 12,219円 10,365円 39,663円 10,100円 9,120円
                            通常出荷日 8日目   7日目   10日目   7日目   19日目   1日目   1日目   19日目   4日目   4日目   6日目   1日目   1日目  

                            小津産業 SKワイパー 茶 Mサイズ30cmX30cm 5000枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました