(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボッシュ マルチクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボッシュ マルチクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,601円
税込単価
23,761円

【特長】・コンパクトサイズでブロワ機能を搭載しています・ホース・ノズル等をコン...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAC115

1個

21,601( 23,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズでブロワ機能を搭載しています
・ホース・ノズル等をコンパクトに収納できます
・メインフィルタは乾湿両用(交換不要)です
【商品仕様】
・一般ゴミ・水・液体・泥・砂・粉じん等の吸じんに
・消費電力:900W
・電源:単相100V
・電源コード長さ:4m
・集じん容量(L):12
・吸水量(L):8.5
・最大真空圧(kPa):21.0
・最大風量([[M3]]/min):3.5
・騒音値(dB):ー
・幅(mm):431
・奥行(mm):360
・高さ(mm):365
・JANコード:3165140873987
・トラスココード:100-4637
・質量:6.9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボッシュ マルチクリーナーの型番VAC115のページです。
型番VAC115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボッシュ マルチクリーナー

ボッシュ マルチクリーナー

    マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル

    マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル

      マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)

      マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)

        ボッシュ ペーパーバッグGAS50

        ボッシュ ペーパーバッグGAS50

          ボッシュ ペーパーバッグGAS25

          ボッシュ ペーパーバッグGAS25

            粘着クリーナー

            粘着クリーナー

              ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

              ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                  乾湿両用クリーナー VC-1100

                  乾湿両用クリーナー VC-1100

                    ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

                    ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

                      業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

                      業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

                        三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                        三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                          乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ

                          乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ アズワン 三立機器 三立機器 ケニス スイデン NIVAC 三立機器 トラスコ中山
                            通常価格 21,601円 2,100円 12,800円 7,000円 5,800円 650円 189,613円 104,269円 17,200円 29,654円 98,281円 211,916円 1,725円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   14日目   4日目   9日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~  

                            ボッシュ マルチクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました