(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト FXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト FXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)60

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【特長】・FXハンドルにセットできるモップヘッドです【商品仕様】・オフィス、商...

詳細情報を確認する

型番

CL-315-560-0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-315-560-0

1個

7,000( 7,700円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FXハンドルにセットできるモップヘッドです
【商品仕様】
・オフィス、商業施設、病院、工場などの床掃除に
・縦(mm):450
・奥行(mm):89
・高さ(mm):145
・適合機種:CL-374-100
・材質:ベース:アルミ
・ジョイント:ポリプロピレン
・トラスココード:130-8655
・質量:450g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト FXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)60の型番CL-315-560-0のページです。
型番CL-315-560-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト FXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)60

テラモト FXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)60

    テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm

    テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm

      テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm

      テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm

        テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cm

        テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cm

          テラモト ワックスタンク

          テラモト ワックスタンク

            テラモト レンタルモップ 糸 90

            テラモト レンタルモップ 糸 90

              ライトモップ(伸縮式) CL60(幅60㎝)

              ライトモップ(伸縮式) CL60(幅60㎝)

                テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)

                テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)

                  テラモト SPホールモップ40 替糸

                  テラモト SPホールモップ40 替糸

                    テラモト ニュー自在ホーキ 30cm

                    テラモト ニュー自在ホーキ 30cm

                      ホールモップ60cm

                      ホールモップ60cm

                        プロテックワイド水拭きラーグ60

                        プロテックワイド水拭きラーグ60

                          マイクロファイバーモップ(洗浄バケツ付)

                          マイクロファイバーモップ(洗浄バケツ付)

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト ケニス テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 エスコ
                            通常価格 7,000円 6,315円 2,181円 2,473円 24,024円 6,997円 17,126円 2,816円 3,157円 1,532円 6,621円 4,270円 7,630円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   1日目   4日目   4日目   11日目   1日目   6日目   2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                            テラモト FXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました