(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS 568833タンク式高圧洗浄機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS 568833タンク式高圧洗浄機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,954円
税込単価
24,149円

【特長】・近くに蛇口がなくても使用できるタンク式高圧洗浄機です・蓋つきのため、...

詳細情報を確認する

型番

SBT-412N 解除

Loading...

製品仕様

型番吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)消費電力(W)電源電源コード長さ(m)連続使用時間材質JANコードトラスココード質量
SBT-412N2405.54053105051000100V3約1時間ポリプロピレン4967576328036121-34268kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBT-412N

1個

21,954( 24,149円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・近くに蛇口がなくても使用できるタンク式高圧洗浄機です
・蓋つきのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません
・使用しなときは、本体をタンク内に収納できます
・約50℃の温水が使えるので、油汚れなどの汚れを落としやすくします
【商品仕様】
・吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):240
・吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz):5.5
・幅(mm):405
・奥行(mm):310
・高さ(mm):505
・消費電力(W):1000
・電源:100V
・電源コード長さ(m):3
・連続使用時間:約1時間
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4967576328036
・トラスココード:121-3426
・質量:8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS 568833タンク式高圧洗浄機の型番SBT-412Nのページです。
型番SBT-412Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS 568833タンク式高圧洗浄機

IRIS 568833タンク式高圧洗浄機

    IRIS 568834タンク式高圧洗浄機充電タイプ

    IRIS 568834タンク式高圧洗浄機充電タイプ

      IRIS 568832タンク式高圧洗浄機 静音タイプ

      IRIS 568832タンク式高圧洗浄機 静音タイプ

        タンク付高圧洗浄機

        タンク付高圧洗浄機

          IRIS タンク式高圧洗浄機 専用バッテリー SHIP-L3620

          IRIS タンク式高圧洗浄機 専用バッテリー SHIP-L3620

            高圧洗浄機

            高圧洗浄機

              高圧洗浄機

              高圧洗浄機

                エンジン式高圧洗浄機

                エンジン式高圧洗浄機

                  ケルヒャー フォームノズル+タンク

                  ケルヒャー フォームノズル+タンク

                    モーター式高圧洗浄機

                    モーター式高圧洗浄機

                      エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

                      エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

                        モーター式冷水高圧洗浄機1

                        モーター式冷水高圧洗浄機1

                          高圧ホース(洗浄機用)

                          高圧ホース(洗浄機用)

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ アサダ 京セラ 工進 ケルヒャー スーパー工業 アサダ 日本クランツレ エスコ
                            通常価格 21,954円 43,265円 24,912円 19,899円 17,857円 110,250円 14,375円 100,562円 20,801円 683,438円 145,250円 243,801円 10,602円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能

                            IRIS 568833タンク式高圧洗浄機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました