(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 50Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 50Hz

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
243,801円
税込単価
268,181円

【特長】・真鍮鍛造ポンプ・熱に強いセラミックコーティングピストン採用してます・...

詳細情報を確認する

型番

K-1152TST/50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-1152TST/50

1個

243,801( 268,181円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮鍛造ポンプ・熱に強いセラミックコーティングピストン採用してます
・連続運転に強い4P誘導モーター採用してます
・3相200V機のエントリーモデルです
【商品仕様】
・比較的軽度な業務用連続作業に
・200V業務用
・最大吐出圧:12MPa
・最大吐出水量:6.6L/分
・幅(mm):360
・奥行(mm):365
・高さ(mm):870
・材質:ポンプ:真鍮
・トラスココード:868-8915
・質量:31.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 50Hzの型番K-1152TST/50のページです。
型番K-1152TST/50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 50Hz

Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 50Hz

    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hz

    Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hz

      Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 50Hz

      Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 50Hz

        Danax クランツレ 100v業務用高圧洗浄機 K-1122TST 50Hz

        Danax クランツレ 100v業務用高圧洗浄機 K-1122TST 50Hz

          Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz

          Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz

            Danax クランツレ 100v業務用高圧洗浄機 K-1122TST 60Hz

            Danax クランツレ 100v業務用高圧洗浄機 K-1122TST 60Hz

              有光 高圧洗浄機 PJ-01G 50HZ 単相100V

              有光 高圧洗浄機 PJ-01G 50HZ 単相100V

                モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST

                モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST

                  モーター式200V高圧洗浄機

                  モーター式200V高圧洗浄機

                    高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200V

                    高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200V

                      有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100V

                      有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100V

                        高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

                        高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

                          モーター式200V 高圧洗浄機 SAL2821-3 多水量タイプ

                          モーター式200V 高圧洗浄機 SAL2821-3 多水量タイプ

                            メーカー 日本クランツレ 日本クランツレ 日本クランツレ 日本クランツレ 日本クランツレ 日本クランツレ アリミツ 日本クランツレ スーパー工業 アリミツ アリミツ アリミツ スーパー工業
                            通常価格 243,801円 243,801円 321,715円 198,317円 321,716円 198,317円 92,875円 198,317円 2,328,750円 580,911円 106,846円 44,808円 1,223,438円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目~   4日目   5日目   19日目  

                            Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 50Hzのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました