(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ダイヤマットAL 茶 92cm×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ダイヤマットAL 茶 92cm×10m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,260円
税込単価
45,386円

【特長】・踏み心地の良さと、グリップ感を両立させたマットです【商品仕様】・工場...

詳細情報を確認する

型番

MR-143-301-4 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-143-301-4

1個

41,260( 45,386円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏み心地の良さと、グリップ感を両立させたマットです
【商品仕様】
・工場等の作業場、通路などに
・規格サイズ:92cm巾×10m
・色:茶
・幅(mm):920
・長さ(m):10
・厚さ(mm):2
・材質:ポリ塩化ビニール
・JANコード:4904771113241
・トラスココード:120-6949
・質量:16kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ダイヤマットAL 茶 92cm×10mの型番MR-143-301-4のページです。
型番MR-143-301-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ダイヤマットAL 茶 92cm×10m

テラモト ダイヤマットAL 茶 92cm×10m

    テラモト ダイヤマットAL 緑 92cm×10m

    テラモト ダイヤマットAL 緑 92cm×10m

      テラモト ダイヤマットAL 黒 92cm×10m

      テラモト ダイヤマットAL 黒 92cm×10m

        テラモト ダイヤマットAH 緑 92cm×10m

        テラモト ダイヤマットAH 緑 92cm×10m

          テラモト ダイヤマットGH 黒 92cm×10m

          テラモト ダイヤマットGH 黒 92cm×10m

            テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 茶 1m×10m

            テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 茶 1m×10m

              テラモト ダイヤマット 赤 1m×10m

              テラモト ダイヤマット 赤 1m×10m

                テラモト ゴムチップランナー2 5mm厚 茶 1m×10m

                テラモト ゴムチップランナー2 5mm厚 茶 1m×10m

                  テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 緑 1m×10m

                  テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 緑 1m×10m

                    テラモト ゴムチップランナー2 10mm コルク 1m×10m

                    テラモト ゴムチップランナー2 10mm コルク 1m×10m

                      テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10m

                      テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10m

                        テラモト ゴムチップランナー2 5mm コルク 1m×10m

                        テラモト ゴムチップランナー2 5mm コルク 1m×10m

                          テラモト 平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m

                          テラモト 平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 41,260円 41,260円 41,260円 76,144円 77,825円 208,867円 83,521円 107,875円 208,867円 208,867円 107,120円 107,875円 64,272円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   4日目  

                            テラモト ダイヤマットAL 茶 92cm×10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました