(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,120円
税込単価
117,832円

【特長】・防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します【商品仕様】・工場等の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MR1528107 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR1528107

1個

107,120( 117,832円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します
【商品仕様】
・工場等の作業場、通路などに
・規格サイズ:1m巾×10m
・材質:天然ゴム
・JANコード:4904771647371
・トラスココード:855-0931
・質量:155kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10mの型番MR1528107のページです。
型番MR1528107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10m

テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10m

    テラモト 平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m

    テラモト 平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m

      テラモト 平ゴムマット 天然 5mm厚 黒 1m×10m

      テラモト 平ゴムマット 天然 5mm厚 黒 1m×10m

        テラモト 平ゴムマット 天然 2mm厚 黒 1m×20m

        テラモト 平ゴムマット 天然 2mm厚 黒 1m×20m

          テラモト 平ゴムマット 天然 3mm厚 黒 1m×20m

          テラモト 平ゴムマット 天然 3mm厚 黒 1m×20m

            テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 緑 1m×10m

            テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 緑 1m×10m

              テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 茶 1m×10m

              テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 茶 1m×10m

                テラモト ゴムチップランナー2 10mm コルク 1m×10m

                テラモト ゴムチップランナー2 10mm コルク 1m×10m

                  テラモト ダイヤマット 赤 1m×10m

                  テラモト ダイヤマット 赤 1m×10m

                    テラモト ゴムチップランナー2 5mm厚 茶 1m×10m

                    テラモト ゴムチップランナー2 5mm厚 茶 1m×10m

                      テラモト ゴムチップランナー2 5mm コルク 1m×10m

                      テラモト ゴムチップランナー2 5mm コルク 1m×10m

                        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m

                        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m

                          テラモト 筋入ゴム 5mm厚 緑 1m×20m

                          テラモト 筋入ゴム 5mm厚 緑 1m×20m

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 107,120円 64,272円 53,595円 51,838円 58,310円 208,867円 208,867円 208,867円 83,521円 107,875円 107,875円 82,283円 169,804円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   4日目   4日目  

                            テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました