(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,020円
税込単価
93,522円

【特長】・厚みをもたせて抜群のクッション性を実現した疲労軽減マットです【商品仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MR-069-050-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-069-050-3

1個

85,020( 93,522円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みをもたせて抜群のクッション性を実現した疲労軽減マットです
【商品仕様】
・疲労軽減マット
・厚さ(mm):15
・色:ブルー
・幅(mm):1200
・長さ(mm):5000
・材質:表面・裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)
・JANコード:4904771111681
・トラスココード:102-7335
・質量:25kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルーの型番MR-069-050-3のページです。
型番MR-069-050-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

    テラモト テラクッション極厚 1200×5000 グレー

    テラモト テラクッション極厚 1200×5000 グレー

      テラクッション 極厚

      テラクッション 極厚

        疲労軽減マット テラクッション極厚

        疲労軽減マット テラクッション極厚

          テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

          テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

            テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

            テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

              テラモト スーパーダスピット 青 7mm厚

              テラモト スーパーダスピット 青 7mm厚

                トリプルシート MR-154シリーズ

                トリプルシート MR-154シリーズ

                  ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mm

                  ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mm

                    テラモト エスゴムマット 緑

                    テラモト エスゴムマット 緑

                      テラモト エスゴムマット 黒

                      テラモト エスゴムマット 黒

                        テラモト エスゴムマット 灰

                        テラモト エスゴムマット 灰

                          テラモト ニューパワーセル グリーン

                          テラモト ニューパワーセル グリーン

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト ガードナー テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 85,020円 85,020円 6,668円 6,667円 77,472円 109,621円 109,621円 4,904円 35,093円 101,791円 101,791円 101,791円 9,707円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   1日目~   7日目   2日目   2日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目  

                            テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました