(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ダイヤマットAH 緑 92cm×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ダイヤマットAH 緑 92cm×10m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,144円
税込単価
83,758円

【特長】・優れたグリップ力と表面に水が溜まらないスルー形状です【商品仕様】・工...

詳細情報を確認する

型番

MR1431011 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR1431011

1個

76,144( 83,758円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたグリップ力と表面に水が溜まらないスルー形状です
【商品仕様】
・工場等の作業場、通路などに
・規格サイズ:92cm巾×10m
・材質:ポリ塩化ビニール
・JANコード:4904771102665
・トラスココード:855-1159
・質量:20kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ダイヤマットAH 緑 92cm×10mの型番MR1431011のページです。
型番MR1431011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ダイヤマットAH 緑 92cm×10m

テラモト ダイヤマットAH 緑 92cm×10m

    テラモト ダイヤマットAL 緑 92cm×10m

    テラモト ダイヤマットAL 緑 92cm×10m

      テラモト ダイヤマットGH 黒 92cm×10m

      テラモト ダイヤマットGH 黒 92cm×10m

        テラモト ダイヤマットAL 黒 92cm×10m

        テラモト ダイヤマットAL 黒 92cm×10m

          テラモト ダイヤマットAL 茶 92cm×10m

          テラモト ダイヤマットAL 茶 92cm×10m

            ダイヤマット AH

            ダイヤマット AH

              テラモト ダイヤマット 赤 1m×10m

              テラモト ダイヤマット 赤 1m×10m

                テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 緑 1m×10m

                テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 緑 1m×10m

                  トーワ ダイヤマットAH 920mm×10m ブラウン

                  トーワ ダイヤマットAH 920mm×10m ブラウン

                    ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m 緑

                    ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m 緑

                      テラモト エスゴムマット 緑

                      テラモト エスゴムマット 緑

                        テラモト ゴムチップランナー2 10mm コルク 1m×10m

                        テラモト ゴムチップランナー2 10mm コルク 1m×10m

                          テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 茶 1m×10m

                          テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 茶 1m×10m

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト トーワ テラモト テラモト トーワ ミヅシマ工業 テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 76,144円 41,260円 77,825円 41,260円 41,260円 39,037円 83,521円 208,867円 43,496円 71,375円 101,791円 208,867円 208,867円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   2日目   1日目   4日目   4日目   2日目   2日目  

                            テラモト ダイヤマットAH 緑 92cm×10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました