(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト セパ スリムペダル DS-240-660-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト セパ スリムペダル DS-240-660-0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,703円
税込単価
7,373円

【特長】・大きなフットペダルでサッと大きく開いて捨てやすい樹脂製ペールです【商...

詳細情報を確認する

型番

DS-240-660-0 解除

Loading...

製品仕様

型番材質トラスココード質量
DS-240-660-0ポリプロピレン855-10393.2kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-240-660-0

1個

6,703( 7,373円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなフットペダルでサッと大きく開いて捨てやすい樹脂製ペールです
【商品仕様】
・屋内用屑入れとして
・W325×D480×H650mm
・材質:ポリプロピレン
・トラスココード:855-1039
・質量:3.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト セパ スリムペダル DS-240-660-0の型番DS-240-660-0のページです。
型番DS-240-660-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト セパ スリムペダル DS-240-660-0

テラモト セパ スリムペダル DS-240-660-0

    テラモト セパ スリムペダル DS-240-645-0

    テラモト セパ スリムペダル DS-240-645-0

      セパ スリムペダル ホワイト

      セパ スリムペダル ホワイト

        テラモト ボックスカート 240

        テラモト ボックスカート 240

          テラモト ダストカート DS-224-223-0

          テラモト ダストカート DS-224-223-0

            テラモト ダストカート DS-224-245-0

            テラモト ダストカート DS-224-245-0

              テラモト ダストボックスDX DS-224-208-0

              テラモト ダストボックスDX DS-224-208-0

                テラモト ダストボックスDX DS-224-205-0

                テラモト ダストボックスDX DS-224-205-0

                  ダストカート 100~660L

                  ダストカート 100~660L

                    セパ パーソナルペーパーポケット

                    セパ パーソナルペーパーポケット

                      ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0

                      ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0

                        角型ペダルボックス

                        角型ペダルボックス

                          丸型ペダルボックス

                          丸型ペダルボックス

                            メーカー テラモト テラモト 新輝合成 テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト カイスイマレン テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 6,703円 4,125円 2,298円 42,290円 115,207円 211,251円 101,677円 80,377円 22,728円 2,849円 15,786円 9,742円 3,622円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   9日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            テラモト セパ スリムペダル DS-240-660-0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました